Discontinued
Extech EXT-5
Poignée télescopique
La poignée télescopique Extech EXT-5 de 1,5 m (4,9 pi) est conçue pour être utilisée avec le compteur d’humidité modèle MO270, ainsi qu’avec tout autre compteur ou sonde avec montage sur trépied. Les capteurs sans fil se fixent à la poignée pour les mesures dans les plafonds ou dans les zones difficiles d’accès, capables de s’étendre jusqu’à 5 m (16,4 pi). En plus d’être léger, son capteur flotte sur un ensemble de pivot 180° pour pouvoir facilement s’adapter aux surfaces inclinées, ce qui le rend plus facile à utiliser. Ensemble de vis de trépied à déconnexion rapide.
Export Restrictions