Discontinued

TRITON™ F-Series

Caméra de sécurité thermique

Les caméras thermiques de sécurité haute résolution de la série F sont des caméras fixes qui vous procurent des images vidéo et peuvent être commandées via les réseaux IP et analogiques. Les caméras de la série F constituent une nouvelle référence en matière de performance, grâce à cinq modèles dotés d’une résolution thermique de 640 x 480 pixels pour vous faire bénéficier d’un niveau de détail accru, de portées de détection supérieures, et de performances d’analyse meilleures que jamais.

Détection des menaces longue portée et fonctions d’analyse étendues
Les caméras thermiques de la série F offrent une vue plus détaillée des scènes, pour une détection plus fine des menaces et une meilleure évaluation des menaces à des distances plus grandes.
La caméra utilise des protocoles IP ouverts, elle est conforme à la norme ONVIF et diffuse la vidéo numérique en continu aux formats H.264, MPEG-4 et M-JPEG.
La caméra de la série F offre une plus grande couverture sans pénaliser la portée, optimise l’efficacité de la couverture tout en réduisant le coût global d’installation.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications EN 61000-6-4: 2007 classe A/CISPR 22 : 2005 classe A EN 61000-3-3 : 1995+A1 :2001+A2 :2005 EN 61000-3-2 : 2006 EN 50130-4 : 1996+A1:1998+A2 :2003 FCC partie 15, sous-partie B, classe A IP 66 (IEC 60529) (CEI 60068-2-27)
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Méthode 521.1; 6 mm de givre
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -50 °C à 70 °C (fonctionnement permanent) -40 °C à 70 °C (démarrage à froid)
Plage de températures de stockage -55 °C à 85 °C
Résistance aux chocs MIL-STD-810F « transport »
Vibration CEI 60068-2-27
Informations générales
Consommation électrique 24 Vcc = 10 W ; 46 W (maxi avec dégivrage) 24 Vca = 15 VA ; 51 VA (maxi avec dégivrage)
Dimensions (L x l x H) 18,1" × 5,5" × 6,3" (460 × 140 × 160 mm)
Gamme spectrale thermique 7,5 à 13,5 µm
Pas de pixel thermique 17 µm
Plage de mise au point thermique Athermalisée, sans mise au point
Poids 4,8 kg (~10,2 lb) ; selon configuration
Résolution effective thermique 307200,0
Tension d’entrée 24 V CA (21-30 V CA) 24 V CC (21-30 V CC)
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom thermique Zoom électronique x2 et x4
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour une commande et une intégration complètes du système CGI Nexus pour les interfaces de commande http ONVIF 2.0 Profile S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet Oui
Interfaces de contrôle en série RS-232/-422 ; Pelco D, Bosch
Caméra thermique
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : PAL 30 Hz ou 7,5 Hz : 25 Hz ou 8,33 Hz
Longueur focale 65 mm
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Deux canaux indépendants pour le flux MPEG-4, H.264, ou M-JPEG pour chacune des deux caméras ; plusieurs flux par canal.
Modes CAG thermique vidéo CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto (Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo NTSC : D1 (720 × 480) 4SIF (704 × 480) VGA (640 × 480) SIF (352 ×240) QVGA (320 × 240) PAL : D1 (720 ×576) 4CIF (704 × 576) CIF (352 × 288)
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Configuration Guide

Nexus IP Camera Configuration Guide

User Manual

F-Series PT-Series Payload Installation Guide

User Manual

F Series User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.