ID de la série FB Elarað

Caméra de sécurité thermique dédiée à l’analyse vidéo

La caméra thermique de sécurité Flir Elara-Series FB ID utilise des analyses embarquées pour classer les intrusions humaines ou de véhicules, ce qui la rend idéale pour la détection des intrusions périmétriques et la surveillance de la zone stérile. Facile à installer, la série Elara FB offre une détection fiable avec de faibles taux de fausses alarmes dans les environnements difficiles, les mauvais temps et l’obscurité totale.

Détection des intrusions de premier ordre avec analyse intégrée
L’ID Elara série FB classe les intrusions humaines et de véhicules.
La caméra est entièrement certifiée par des systèmes de gestion vidéo tiers, ainsi que Flir United VMS.
La technologie thermique primée de Flir est soutenue par la garantie la plus étendue du secteur.

Spécifications

Spécifications environnementales
Conformité aux réglementations FCC Partie 15 (sous-partie B, classe A), marquage CE, EN55032, EN55024, RoHS, DEEE
Humidité Humidité relative de 10 à 90 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 50 °C
Plage de températures de stockage -20 °C à 70 °C
Informations générales
Consommation électrique 12 V CC : 17 W (maximum avec réchauffeurs) 24 VCA : 13 VA (maximum avec réchauffeurs) 24 V CC : PoE 13 W (maximum avec chauffages) : 13 W
Dimensions (L x l x H) 285 × 96 × 94 mm/11,1" × 3,8" × 3,7" Avec pare-soleil et bras de montage entièrement étendu
Plage de mise au point Objectifs sans mise au point athermalisés
Résolution effective 76 800 pixels
Tension d’entrée PoE 12 V c.c. 24 V c.a.
Type de détecteur Oxyde de vanadium à microbolomètre non refroidi longue durée
Mesure et analyse
Fonctions des outils d'analyse Détection d’entrée/intrusion dans la région, franchissement de traversée/de clôture ; configuration automatique/manuelle de la profondeur, règles humaines et du véhicule, détection de sabotage
Gestion des outils d'analyse Configuration et gestion basées sur le Web, masquage des zones de détection analytique, sensibilité réglable, réponses automatiques, contrôle des E/S à distance
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour un contrôle et une intégration complets du système ; Nexus CGI pour les interfaces de commande http ; profil ONVIF S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet 10/100 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, Préréglages et Défini par l’utilisateur pour une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Champ de vision (CdV) D.I. FB-695, 95° FOV, 17 µm : 95°
FB-650-ID, 50°FOV, 12 µm : 50°
FB-632 ID, 32° FOV, 12 µm : 32°
FB-618 ID, 18° FOV, 12 µm : 18°
Distance entre les pixels ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650 : 12 µ
FB-695 ID : 17 µ
Format de matrice (NTSC) ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695 : 640 × 480
Fréquences d'images vidéo NTSC : 30 Hz
Gamme spectrale 8 µm à 14 µm
Longueur focale D.I. FB-618, D.I. FB-632, D.I. FB-650 : 18 mm
D.I. FB-695 : 3,7 mm
Optimisation de l'uniformité de l'image Déclencheurs – thermiques et temporels de correction automatique de champ plat (FFC)
Ouverture f ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650 : F1.0
FB-695 ID : F1.3
Paramètres de l'image thermique Correction du gain (AGC), amélioration des détails dynamique (DDE), luminosité, netteté, contraste automatiques
Sensibilité <50 mK à 25 °C, F# 1,0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo numérique Deux canaux indépendants de H.264 et MJPEG
Résolution du flux vidéo PAL/NTSC ID FB-618, ID FB-632, ID FB-650, ID FB-695 : Originaire : 640 × 480
Vidéo composite NTSC ou PAL Système hybride avec IP et vidéo analogique

Accessoires

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR FB-Series ID & O Firmware, Version 1.3.2.26

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique de Flir Elara FB-Series ID CA

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Datasheet

FB-Series ID Datasheet-FR

Datasheet

Fiche technique de Flir Elara FB-Series ID

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

AE Spec

FB Series ID AE Specification 427-1065-00-AE

Datasheet

Flir Elara FB-Series ID Datasheet

Firmware Release Note

FLIR Elara FB-Series ID & O Firmware Release Notes v1.3.2.26

Quick Start Guide

FLIR Elara FB-Series Camera Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FB-Series Installation and User Guide

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.