ELARA™ FC-Series R (Security)
Caméra infrarouge réseau fixe
This product is discontinued.
We recommend the FH-Series R as a great replacement.
Need support with the ELARA™ FC-Series R (Security)? Check out our support resources below.
La caméra infrarouge FC-R permet des mesures de température précises sans contact ; c’est ainsi une solution idéale pour la détection d’incendie, la sécurité et la surveillance thermique des postes électriques, des décharges et d’équipements de valeur. Combinée à des fonctions d’analyse vidéo embarquées, la FC R assure une détection des intrusions et une vérification visuelle des alarmes optimales dans les environnements difficiles. Elle offre en outre des options flexibles permettant de transmettre les alarmes par e-mail, via des applications Web et mobiles, le stockage des images périmétriques, sur sortie numérique ou même par notification d’événement VMS.
Accessoires
Ressources et assistance
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Tech Note
FLIR Security Infographic - The Value of Using Remote Monitoring
Firmware Release Note
FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
Tech Note
FLIR Elara FC-Series Application Note
User Manual
FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual
- 1
- 2
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.