Discontinued

ELARA™ FC-Series S

Caméra de sécurité thermique

La caméra thermique réseau primée FLIR série FC définit la norme des caméras thermiques de sécurité de qualité supérieure avec la meilleure résolution dans les environnements difficiles. La caméra FC-S fait le travail de nombreuses caméras pour lumière visible, réduisant la nécessité d’infrastructures d’éclairage supplémentaires.

Détection exceptionnelle et nombre minime de fausses alertes
La caméra FC-S assure une protection contre les intrusions 24/7 avec traitement dynamique à large spectre de l’image thermique et amélioration numérique des détails (DDE).
Pour des performances optimales dans des conditions difficiles, un système d’entreprise offre un indice de protection IP66 et IP67 contre la poussière et l’eau.
Plus d’options d’angle de vue et de résolution que n’importe quelle autre caméra thermique

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications EN 55022:2010, classe A EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 & A2 2009 EN 55024 :2010 EN 51030-4 : 2011 FCC partie 15, sous-partie B, classe A IP 66 (IEC 60529) CEI 60068-2-27
Spécifications environnementales
Dégivrage/antigivrage MIL-STD-810F, Méthode 521.1; 6 mm de givre
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -50 °C à 70 °C (fonctionnement permanent) -40 °C à 70 °C (démarrage à froid) limite supérieure de temp. fonct. 55 °C sans peinture noire
Plage de températures de stockage -55 °C à 85 °C
Résistance aux chocs Test de chute libre FedEx
Résistance aux chocs IEC 60068-2-27 Impulsion de choc de 10 g avec profil semi-sinusoïdal de 11 ms
Vibration MIL-STD-810F « transport »
Informations générales
Consommation électrique Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af-2003 ou PoE+ (norme IEEE 802.3at-2009) 11-56 V CC 12-38 V CA
Dimensions (L x l x H) 10.2" x 4.5" x 4.2" (259 x 114 x 106 mm) sans pare-soleil 11.1" x 5.1" x 4.5" (282 x 129 x 115 mm) avec pare-soleil
Gamme spectrale thermique 7,5 à 13,5 µm
Pas de pixel thermique 17 µm
Plage de mise au point thermique Athermalisée, sans mise au point
Poids 1,8 kg (4,0 lb) sans pare-soleil, 2,2 kg (4,8 lb) avec pare-soleil
Résolution effective thermique 307200,0
Tension d’entrée 14-32 Vcc 18-27 Vca
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom thermique Zoom électronique continu jusqu’à x4
Intégration des systèmes
API réseau SDK Nexus pour une commande et une intégration complètes du système CGI Nexus pour les interfaces de commande http ONVIF 2.0 Profile S
Compatible avec des outils d'analyse externes Oui
Ethernet Oui
Interfaces de contrôle en série Non
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, Bonjour, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, SCP
Caméra thermique
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : PAL 30 Hz ou 7,5 Hz : 25 Hz ou 8,33 Hz
Longueur focale 35 mm
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Deux canaux indépendants pour H.264, MPEG-4 et M-JPEG
Modes CAG thermique vidéo CAG auto, CAG manuel, CAG égalisation plateau, CAG linéaire, DDE auto (Dynamic Detail Enhancement), réglage de gain maximal
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) – Déclencheurs thermiques et temporels
Résolution du flux vidéo D1 : 4CIF 720 × 576 : 704 × 576 Native : 640 × 512 - Mode Q-natif : 320 × 256 CIF : 352 × 288 QCIF : 176 × 144
Vidéo composite NTSC ou PAL Oui : IP hybride et analogique

Ressources et assistance

Firmware Release Note

FLIR FC-Series R (Security) FC-Series S Firmware Security Patch v1.1

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Tech Note

FLIR Elara FC-Series Application Note

Quick Start Guide

FLIR Elara FC-Series Quick Connect Guide

User Manual

FLIR Elara FC-Series S and R Installation Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.