Les capteurs FLIR FC-T2 fournissent une précision et une fiabilité d'image supérieures pour les applications de surveillance du trafic. La caméra thermique FLIR FC-T2 peut détecter les véhicules dans un plus grand nombre de conditions que les capteurs à lumière visible traditionnels. Parce qu'il détecte la chaleur de tous les objets de la scène, le système FC-T2 fonctionne aussi bien le jour que dans la nuit noire, dans des mauvaises conditions météorologiques et même par léger brouillard. Associé aux cartes de détection de présence des véhicules de FLIR, le système FC-T2 est une solution idéale pour le contrôle du trafic aux intersections.

Surveillance des intersections fiable, de jour comme de nuit
Le système analogique FLIR FC série T2 produit des images thermiques de qualité sur lesquelles les plus petits détails sont visibles.
Les caméras FLIR FC-T2 peuvent être intégrées facilement à toutes les infrastructures existantes et offrent une détection et une visibilité 24h/24 et 7j/7 toute l'année.
Les systèmes FLIR FC série T2 sont des systèmes extrêmement solides adaptés à tous les climats.

Spécifications

Communications
Sortie vidéo NTSC, analogique
Électrique
Consommation 5,5 W nominal à 110 V CA, crête de 23 W avec réchauffeurs
Spécifications environnementales
Plage de températures de fonctionnement -50° à 75 °C (démarrage à froid : -40° à 70 °C) -58° à 167 °F (démarrage à froid : -40° à 158 °F)
Plage de températures de stockage -55° à +85 °C (-67° à +185 °F)
Résistance aux chocs Mil-Std-810F
Spécifications 90-240VAC, monophasé 50-60Hz
Vibration CEI 60068-2-27
Étanchéité IP66 + IP 67 (CEI 60529)
Données image et optiques
Champ de vision FLIR FC317-17° : 17° x 13°
FLIR FC324-24° : 24° x 18°
FLIR FC332 -32°, FLIR FC632-32° : 32° x 26°
FLIR FC344-44°, FLIR FC632-44° : 44° x 36°
Chauffage automatique Élimine jusqu’à 4 mm de glace des fenêtres Dégivrage automatique, testé selon la méthode MIL-STD-810F 521.1
Fréquence d'image NTSC : 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Mise au point Objectif athermique sans mise au point
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction automatique de champ plat (FFC)
Résolution du capteur FLIR FC317-17°, FLIR FC324-24°, FLIR FC332-32°, FLIR FC344-44° : 320 x 240
FLIR FC632-32°, FLIR FC632-44° : 640 x 480
Sensibilité thermique <50 mK f/1.0
Traitement de l’image Contrôle automatique du gain (AGC), amélioration numérique des détails (DDE)
Type de détecteur Réseau de plans focaux (FPA), microbolomètre non refroidi à l’oxyde de vanadium (Vox)
Mécanique
Dimensions du capteur (L × P × H) 259 x 114 x 106 mm (10,2 x 4,49 x 4,17 po) sans pare-soleil 282 x 129 x 115 mm (11,1 x 5,08 x 4,53 po) avec pare-soleil
Dimensions à l’expédition [capteur et emballage][l x p x h] 366 x 188 x 178 mm (14,41 x 7,40 x 7,01 po)
Poids du capteur 1,8 kg (3,97 lb) sans pare-soleil 2,2 kg (4,85 lb) avec pare-soleil
Conformité aux réglementations
Homologations EN 55022 :2010, Classe B EN 61000-3-3 : 2008 EN 61000-3-2 : 2006+A1 : 2009 & A2 2009 EN 55024 :2010, EN 51030-4 : 2011 FCC Partie 15, Sous-partie B, Classe A IP 66 + IP 67 (CEI 60529) CEI 60068-2-27 EN 60950-1 EN 60950-22

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Brochure

ITS Catalog

Datasheet

FLIR FC-T2 Series Datasheet EN

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier