PTZ R de la série™ FH

Caméra multispectrale à zoom panoramique pour la détection d’incendie et la surveillance des seuils de température de surface

La caméra R PTZ de la série FH est une caméra radiométrique thermique et à zoom panoramique visible et fixe pour la détection d’incendie et les applications de sécurité. Cette caméra multispectrale intègre l’imagerie thermique de pointe avec une imagerie visible 1080p pour fournir une vérification visuelle rapide de la fumée et des points chauds et pour détecter les incendies tôt dans les espaces extérieurs. La radiométrie intégrée de la caméra, combinée à la fonctionnalité Pan-Tilt-Zoom, permet une couverture étendue continue et une surveillance 24 heures sur 24 contre les incendies potentiels. Lorsqu’un point chaud ou un changement de température est détecté, la mesure de température sans contact est envoyée à l’opérateur via un système de gestion vidéo (VMS) connecté pour une évaluation et un déploiement instantanés des tactiques de réponse. La planification personnalisée offre au personnel de sécurité la possibilité d’activer et de désactiver les alarmes en fonction des heures d’ouverture et de la saisonnalité.

Détection précoce efficace des incendies

Le PTZ R de la série FH offre un flux thermique et radiométrique ainsi qu’une imagerie visible 4K pour identifier et vérifier visiblement les points chauds avant qu’ils n’atteignent leur température d’allumage. Parfaitement adapté aux sites industriels, d’entreposage ou de fabrication, l’utilisation du PTZ R de la série FH pour la détection précoce des incendies améliore la sécurité, protège les installations et empêche les arrêts.

Cybersécurisé et conforme à la NDAA

La sécurité de vos données est aussi importante pour nous que la sécurité du site l’est pour vous. Les caméras de sécurité Flir sont idéales pour les systèmes de sécurité cyberdurcis pour les infrastructures critiques et les applications gouvernementales. Le développement de Flir répond aux normes de conformité de la NDAA en intégrant des considérations de cybersécurité dans notre processus, ainsi que des tests de vulnérabilité internes et externes, des examens de code rigoureux et des protocoles informatiques rigoureux.

Détecter et vérifier les intrus

La caméra PTZ R de la série FH est dotée d’une caméra visible 4K haute résolution et d’un zoom optique jusqu’à 30x pour capturer les détails vitaux dont le personnel de sécurité a besoin pour identifier et évaluer correctement les situations, améliorant ainsi considérablement le temps de réponse.

Connecting Security Sensors with Flir Nexus

Seamlessly geo-track targets across wide areas through Flir Nexus, a proprietary communication protocol that helps bridge the gap between the FH-Series R PTZ, other cameras, radar devices, and their monitoring systems. Nexus enables seamless coordination with Flir radars and other thermal and visible cameras to maintain continuous tracking—even beyond a radar’s field of view.
Other Key Advantages
Intègre un capteur thermique radiométrique de haute résolution avec une sensibilité thermique inférieure à 35 mK NETD, ainsi qu’une caméra visuelle 1080p avec un zoom de 30x pour la détection de points chauds et la vérification visuelle.
Mesure les températures de surface et traite les différences de température en temps réel.
La radiométrie intégrée permet de mesurer la température minimale, maximale, moyenne et différentielle dans les zones définies par l’utilisateur, les zones en forme de boîte et de polygone.
Product showcase image

Quote Carousel

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications Caméra PTZ FH R : FCC partie 15 (sous-partie B, classe A); Homologué UL; RoHS; caméra PTZ WEEE FH R plus unité PTU : Certifications en attente. ONVIF profil S, G, T IEC 62368
Cybersécurité
Sécurité IEEE 802.1x, TLS/HTTPS, contrôle de l’accès à authentification utilisateur par coupe-feu, éléments d’identification de l’utilisateur avec application des politiques, authentification de la valeur de hachage
Spécifications environnementales
Humidité Caméra FH R PTZ : humidité relative de 0 à 95 % Unité PTU : humidité relative de <90 %
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -35°C to 65°C (-31°F to 149°F)
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27 (caméra FH R PTZ seulement)
Résistance contre le vandalisme IK10 (sauf fenêtres; caméra FH R PTZ seulement)
Température de stockage Caméra PTZ FH R : Unité PTU -55°C à 85°C (-67°F à 185°F) : -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Vibration CEI 60068-2-64 (caméra FH R PTZ seulement)
Informations générales
Boîtier Caméra PTZ FH R : Unité NEMA 4X PTU : alliage d’aluminium
Consommation électrique Appareil R PTZ + PTU de la série FH : ≤150 W
Dimensions [L x P x H] tba
Poids 18,1 kg (41,4 lb)
Protection contre les pics de tension sur les lignes de transmission de signaux EN 50130-4 (caméra FH R PTZ seulement)
Protection contre les pics de tension sur lignes d'alimentation CA EN 50130-4 (caméra FH R PTZ seulement)
Tension d’entrée 24 V c.a. (±10%) 24 V c.c. (±10%)* *Assurez-vous que l’alimentation électrique est correctement bouchée pour éviter la surchauffe
Type de détecteur Longue durée de vie, microbolomètre VOx non refroidi
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet Mode gain élevé : 0°C to 160°C (32°F to 320°F) Mode gain faible : 0°C to 380°C (32°F to 716°F)
Précision Cible inférieure à 100 °C (212 F) : ±5°C (±9°F) Cible inférieure à 150°C (302°F) : ±Cible de 5% supérieure à 150 °C (302 °F) : ±15%Mesuré à une température ambiante de 25°C. L’inexactitude peut augmenter à des températures extrêmes.
PTZ
Angle d'inclinaison -75° à ~40°
Angle d'orientation 360° continu
Préréglages - Précision prédéfinie Prend en charge 200 bits préréglés valides ; précision de ±0,1°
Vitesse d'inclinaison 0,1°/s à ~25°/s
Vitesse d'orientation 0,1°/s à ~55°/s
Intégration des systèmes
API réseau NEXUS SDK, NEXUS CGI, ONVIF PROFILES S, G, et T
E/S numériques Entrée : deux contacts secs d’alarme Sortie : deux contacts de relais, 1 A max. et 24 V c.a./30 V c.c Normalement ouvert ou normalement fermé (configurable)
Ethernet 100/1000 Mbits/s
Protocoles pris en charge IPv4, HTTP, HTTPS, UPnP, DNS, NTP, RTSP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP, IEEE 802.1X
Résolution du flux vidéo Flux primaire et secondaire Thermique : VGA (640 × 512)Visible : 1080p (1920 × 1080), 720p (1280 × 720), VGA (640 × 480)
Caméra thermique
CAG thermique sur zone d'intérêt [ROI] Par défaut, Préréglages et Définis par l’utilisateur pour garantir une qualité d’image optimale des sujets d’intérêt
Distance entre les pixels 17 µm
Format de matrice 640 x 512
Fréquences d'images vidéo NTSC : 5 à 30 ips /PAL : 5 à 25 ips
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale 35 mm
Optimisation de l'uniformité de l'image Correction de champ plat automatique (FFC) - déclencheurs thermiques et temporels
Paramètres de l'image thermique Contrôle automatique du gain AGC, amélioration numérique des détails (DDE), luminosité, contraste
Sensibilité < 35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Caméra à lumière visible
Format de matrice 640 x 512
Fréquences d'images vidéo NTSC : 5 à 30 ips /PAL : 5 à 25 ips
Gamme spectrale 7,5 µm à 13,5 µm
Longueur focale 35 mm
Numéro visible f/1,6–f/4,4
Sensibilité < 35 mK @ 25°C (77°F), f/1.0
Vidéo et enregistrement
Compression vidéo H.264/H.265/MJPEG : quatre flux indépendants (2 visibles, 2 thermiques)

Ressources et assistance

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Histoire de l’application

Les caméras FLIR protègent la salle de production de viande de Dovecote Park contre les incidents d'incendie.

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Firmware Download

FLIR FH-Series R Firmware v3.0.0.29

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Datasheet

Flir_FH-Series-R-PTZ_datasheet-fr-CA update

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

Fiche technique FLIR FH-Series R PTZ

User Manual

FLIR FH-Series Installation and User Guide

Firmware Release Note

FLIR FH-Series Firmware Release Notes v3.0.0.29

Compatibility

FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms

Software Release Note

FLIR Discovery Network Assistant (DNA) Software Release Note v2.3.0.35

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier