ADGiLE™

Solution de surveillance automatisée du méthane grâce à l’imagerie optique des gaz

Le système Flir ADGiLE™ est une solution avancée de détection de méthane conçue pour fournir une surveillance continue et autonome des fuites de gaz. Intégrant plus d’une décennie de technologie avancée d’imagerie optique des gaz (OGI) de Flir, ADGiLE permet aux opérateurs d’identifier et de traiter rapidement les émissions de méthane. Ce système réduit considérablement le besoin d’inspections manuelles, en offrant des alertes en temps réel et des informations visuelles qui aident les utilisateurs à agir rapidement pour prévenir les risques et maintenir l’efficacité opérationnelle.

La réponse aux fuites de méthane
Fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 pour la surveillance continue des émissions de méthane. Cette surveillance continue est essentielle pour les sites où des émissions peuvent se produire à tout moment.
Des analyses avancées de détection des fuites pour visualiser et localiser précisément les émissions de méthane, ce qui vous permet de détecter les fuites rapidement et efficacement.
Distinguez avec précision entre les fuites opérationnelles et les émissions fugitives afin d’améliorer la sécurité et l’efficacité opérationnelle.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 pixels
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi : 7 µm à 8,5 µm
Données image et optiques
Champ de vision (CdV) 25° × 19°
Champ de vision (CdV) - Distance focale 18 mm (0,71 po)
Distance minimale de mise au point Sans MSX : 0,3 m (0,98 pi)
Avec MSX : 0,65 m (2,1 pi)
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi : 7 µm à 8,5 µm
Identification de l'objectif Automatique
Mise au point • Contraste en un coup
• motorisé
• manuel
Ouverture f 1,04
Pas du détecteur 25 µm
Résolution IR 320 × 240 pixels
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,4 mrad/pixel
Sensibilité au gaz [NECL] CH4 : <100 ppm × m
(ΔT = 10 °C, distance = 1 m)
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres Basée sur l’entrée des optiques/fenêtre de transmission et température
Correction liée à la température apparente réfléchie Basé sur l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux
Plage de températures de l’objet Plage 1 : -20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F)
Plage 2 : 0 °C à 250 °C (212 °F à 482 °F)
Plage 3 : 100 °C à 500 °C (212 °F à 932 °F)
Précision Plage 1 : -20 °C à 80 °C (-4 °F à 176 °F) ±3 °C (±5°F)
Plage 2 : 0 °C à 250 °C (212 °F à 482 °F) / 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) :±3 °C / 100° à 250 °C (212° à 482 °F) :±3 %
Plage 3 : 100 °C à 500 °C (212 °F à 932 °F) :±3 %
Informations générales
Dimensions [L x P x H] Caméra : 510 mm × 177 mm × 229 mm (20,1 po × 6,97 po × 9,02 po)
Unité de commande (externe) : 700 mm × 530 mm × 265 mm (27,5 po × 20,8 po × 10,4 po)
Plaque de montage : 535 mm × 430 mm (21,06 po × 16,9 po)
Inclus Analyse FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE : Caméra thermique dans le boîtier
de protection Presse-étoupes supplémentaires pour câbles
auxiliaires Armoire de commande (y compris Edge PC)
Support d
’adaptateur Kit de
vis Câble
d’alimentation/de communication Câble Ethernet, boîtier en carton RJ45
boîtier en environnement fixe
Insérer un boîtier en carton boîtier
en environnement Documentation imprimée comprenant le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter à l’interface Web de la caméra
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics : Caméra thermique dans le boîtier de protection Presse-étoupes
supplémentaires pour câbles
auxiliaires Armoire de commande (y compris Edge PC)
Kit de
vis de support
d’adaptateur FLIR PTU-D100E unité
panoramique/inclinaison Câble
Ethernet d’alimentation/com, boîtier environnemental en carton RJ45
fixe
Insérer boîtier
environnemental en carton Documentation imprimée comprenant le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter à l’interface Web de la caméra
Matériau du boîtier Aluminium
Poids FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics : 5,90 kg (13,0 lb)
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics : 15 kg (33 lb)
Spécifications d’inclinaison panoramique : https://www.flir.com/products/ptu-d100e
Alimentation
Alimentation externe Compatible avec IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Consommation électrique 21 W
Tension externe PoE classe 4 (25 W)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 55032:2015 Exigences en matière d’émission
EN 55035:2017 Exigences en matière d’immunité
FCC : titre 47 CFR, partie 15:2019
ICES-001, édition 4:2014
Correction de la transmission de l’objectif Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Corrosion Résistance au brouillard salin : ISO9227, jusqu’à 1 000 heures
Humidité (fonctionnement et stockage) Humidité relative : de 5 % à 95 %
Plage de températures de fonctionnement -30 °C à 50 °C (-22 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40 °C à 70 °C (-104 °F a 158 °F) pendant 16 heures
Étanchéité IP67

Ressources et assistance

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR ADGiLE CA

Brochure

Brochure sur les solutions FLIR de maintenance conditionnelle pour l'industrie minière

Datasheet

Fiche technique du FLIR ADGiLE

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Mining Industry Brochure

Datasheet

FLIR ADGiLE Datasheet
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).

Panier

Ajouté au panier