Flir Edge

Caméra thermique avec connectivité sans fil pour appareils intelligents iOS® et Android™

$419.00

Compatible avec le NOUVEAU iPhone 17

Le Flir Edge (anciennement Flir One Edge) vous permet d’inspecter facilement les zones difficiles d’accès depuis n’importe quelle position ou angle. Cette caméra infrarouge pour smartphones se connecte sans fil afin que vous puissiez inspecter des cibles hors de vue —ou les fixer sur votre téléphone ou tablette pour un fonctionnement d’une seule main. La connexion sans fil permet également d’utiliser la même caméra avec les appareils Android et iOS, ce qui facilite le partage des outils avec les membres de votre équipe.
Les images Flir Edge sont améliorées avec Flir VividIR™ pour une résolution thermique brillante ; activez le MSX® exclusif de Flir pour ajouter des détails de caméra visuelle aux images thermiques afin que vous puissiez clairement identifier les problèmes. Toutes vos images et vidéos thermiques sont enregistrées directement sur votre appareil mobile et peuvent être téléchargées automatiquement sur Flir Ignite pour un reporting, un partage et une organisation transparents.

Compatibilité de l’appareil

Pour confirmer que votre appareil est pris en charge, veuillez consulter la page de compatibilité des appareils mobiles pour les séries Flir Edge et Flir One liée ci-dessous.

Vérifier la compatibilité du dispositif

Inspectez facilement n’importe où

Analysez facilement les cibles hors de portée ou hors de vue tout en visualisant confortablement les images à partir de votre appareil mobile, ou fixez la caméra FLIR ONE Edge Pro à votre appareil mobile pour une utilisation d’une seule main grâce à une prise naturelle.

Images et performances de haute qualité

Prenez des images thermiques de haute qualité, identifiez facilement les cibles et l’emplacement des problèmes grâce à FLIR MSX, VividIR et une résolution thermique de 160 × 120 (19 200 pixels).

Un outil professionnel

Avec une autonomie de batterie pouvant atteindre 2,5 heures et des capacités de charge rapide, la FLIR ONE Edge Pro est prête quand vous en avez besoin. Cette caméra robuste est classée IP54 et testée contre les chutes jusqu’à 2 mètres.

Image améliorée avec VividIR Upscaling

VividIR est une fonctionnalité avancée de traitement de caméra qui comprend la combinaison de plusieurs images pour plus de données thermiques. Il applique ces améliorations d’image à vos images thermiques Flir One en temps réel, réduisant le flou et améliorant les détails. VividIR améliore la résolution native d’un appareil jusqu’à 3 fois pour plus de détails et de clarté.

Fonction MSX d’amélioration des images

Les caméras de la série Flir Edge sont dotées de notre fonction MSX (imagerie dynamique multispectrale) unique, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’ensemble de l’image infrarouge. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant l’identification et la localisation instantanée du problème thermique. La fonction MSX se produit en temps réel pour que vous puissiez la voir immédiatement à l’écran.

Utilisez votre Flir Edge en toute confiance avec les guides d’inspection

L’application Flir One comprend des guides d’inspection pour vous aider à trouver les fuites d’air, les écarts d’isolation et l’accumulation d’humidité dans la maison, ou à résoudre les problèmes automobiles avec les sièges, les freins à disque, les désembueurs et les décongeleurs.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Nos partenaires tiers offrent une large gamme d’applications mobiles compatibles avec Flir One, et chacune offre des solutions adaptées à des besoins spécifiques. 

Consultez l’application RocketPlan, par exemple. Il numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration.

Il existe également l’application MultiSens-1234, qui permet de tracer plusieurs données de capteurs dans le cadre de la surveillance de l’état, et l’application ThermaFY Home qui analyse l’efficacité énergétique de votre maison.

Cliquez ci-dessous pour explorer toutes les applications disponibles. Ou, si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Applications tierces en vedette

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
  • HouseRater : permet aux constructeurs de maisons de collecter de nouvelles données d'efficacité énergétique pour les maisons.
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.
Numérisez facilement des cibles hors de portée ou hors de vue tout en visualisant confortablement les images sur votre appareil mobile, ou fixez la Flir Edge à votre appareil intelligent pour une utilisation d’une seule main avec prise naturelle.
Déterminez facilement où se trouvent les problèmes avec Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging [imagerie dynamique multispectrale])
Avec une durée de pile allant jusqu’à 2,5 heures et des capacités de recharge rapide, la Flir Edge est prête lorsque vous en avez besoin. Cette caméra robuste est homologuée IP54 et testée contre les chutes à partir de 2 mètres.

Spécifications

En surbrillance
Résolution thermique 80 × 60 (résolution native), 240 × 180 (super résolution)
Autonomie de la batterie Environ 2 heures 30 minutes
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)
Précision ±3 °C (5,4 °F) ou ±5 %. Applicable 60 secondes après le démarrage lorsque l’appareil est entre 15 °C et 35 °C (59 °F et 95 °F) et que la scène est entre 5 °C et 120 °C (41 °F et 248 °F)
Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F), charge de la batterie de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Point de mesure Mesures la plus chaude, la plus froide et à 3 points
Données image et optiques
Capteur thermique Taille des pixels 12 µm, gamme spectrale 8 à 14 µm
Champ de vision horizontal/vertical 54° ±1° / 42° ±1°
Distance MSX réglable 30 cm à l’infini
Fréquence d’images 8,7 Hz
Mise au point Fixe, 30 cm à l’infini
Modes d’imagerie MSX, infrarouge, visuel
Obturateur Automatique/Manuel
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava et Color Wheel
Résolution thermique 80 × 60 (résolution native), 240 × 180 (super résolution)
Résolution visuelle 640 × 480
Sensibilité thermique/NETD 70 mK
VividIR Non
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 2 heures 30 minutes
Durée de chargement de la batterie 60 à 90 minutes pour une charge complète
La recharge de 15 minutes, à partir d’une batterie vide, offre 40 minutes de temps de fonctionnement
Méthode de charge USB-C femelle (5 V/1 A)
Mesure et analyse
Corrections de mesure Émissivité; température apparente réfléchie (22 °C/72 °F)
Plage de températures de l’objet -20 °C à 120 °C (-4 °F à 248 °F)
Point de mesure Mesures la plus chaude, la plus froide et à 3 points
Précision ±3 °C (5,4 °F) ou ±5 %. Applicable 60 secondes après le démarrage lorsque l’appareil est entre 15 °C et 35 °C (59 °F et 95 °F) et que la scène est entre 5 °C et 120 °C (41 °F et 248 °F)
Informations générales
Compatibilité de l’appareil Smartphones et tablettes iOS (version 17 et ultérieure) ou Android (version 13 et ultérieure)
Compatible avec logiciel FLIR Application FLIR ONE, FLIR Ignite, FLIR Thermal Studio
Dimensions (H x L x P) 37,5 mm × 35 mm × 149 mm (1,5 po × 1,4 po × 5,9 po)
Format Téléphone
Intégrations supplémentaires Disponible sur l’App Store de l’appareil. SDK de développement disponible : https://www.flir.com/developer/mobile-sdk/
Moniteur de chargement de la batterie 0 à 100 %
Poids 153 g (5,4 oz)
Portée de l’attache 130 mm (min) / 195 mm (max)
Utilisation à distance Jusqu’à 5 m (16,4 pi) de l’appareil intelligent
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN62133, UL1642, DEEE 2012/19/EU
Indice IP IP54
Paramètres d’émissivité Mat : 95 %, semi-mat : 80 %, semi-lustré : 60 %, brillant : 30 %
Température de fonctionnement -10 °C à 50 °C (14 °F à 122 °F), charge de la batterie de 0 °C à 45 °C (32 °F à 113 °F)
Température hors fonctionnement -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Test de résistance aux chutes Chute de 2 m (6,56 pi)
Communication et stockage des données
Bluetooth Utilise Bluetooth pour configurer le réseau Wi-Fi de pairs que la caméra crée pour se connecter à l’appareil mobile
Charge USB-C femelle (5 V/1 A)
Formats de fichier JPG radiométrique, MPEG-4 (format de fichier MOV (iOS), MP4 (Android))
Modes de capture Vidéo, image fixe
Wifi 802.11 a/b/g/n

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Actualités sur les produits

Flir One Edge est maintenant Flir Edge : Même innovation de confiance, nom simplifié

En savoir plus

Histoire de l’application

La caméra Flir One® Pro facilite le changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

Report

Flir Edge SAR UNII-band-3 Test Report

Report

Flir Edge CE EN 300328 BLE Test Report

Report

Flir Edge CE EN 300328 WLAN 2.4G Test Report

Report

Flir Edge CE EN 301893 WLAN 5G Test Report

Report

Flir Edge CE SAR Test Report

Selection Guide

FLIR Handheld Thermal Camera Product Comparison Matrix

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.