Série Elara DX

Caméra thermique PTZ multispectrale

La caméra de sécurité multispectrale panoramique/inclinaison/zoom (PTZ) de la série Flir Elara™ DX offre une connaissance complète de la situation dans les environnements les plus difficiles. Combinant des imageurs thermiques et de lumière visible, la série Elara DX permet aux opérateurs de surveiller de grandes zones dans l’obscurité totale, la lumière éblouissante et les conditions météorologiques défavorables. Les capacités exceptionnelles de détection et d’identification des caméras multispectrales aident les intégrateurs à fournir des solutions aux problèmes d’imagerie difficiles sur les sites d’infrastructure critiques et les installations distantes.

Les capteurs thermiques et visibles intégrés capturent des vidéos nettes là où les autres caméras PTZ ne le peuvent pas.
Conçu pour relever les défis des sites d’infrastructure critiques et d’autres sites exigeants.
La fonction PTZ permet aux opérateurs d’avoir une visibilité continue sur de vastes zones, avec en option un zoom thermique jusqu’à 5 fois avec un objectif zoom de 15 mm à 75 mm.

Spécifications

Conformité et certifications
Conformité et certifications FCC partie 15 (sous-partie B, classe A) Marque CE RoHS IP66 DEEE NEMA 4X
Spécifications environnementales
Humidité 0 à 95 % relative
Indice IP (contre la poussière et l'eau) IP66
Plage de températures de fonctionnement -40°C à 60°C
Résistance aux chocs CEI 60068-2-27
Température de stockage -55 °C à 85 °C
Vibrations CEI 60068-2-64
Informations générales
Plage de mise au point Athermalisée, sans mise au point
Tension d’entrée 24 VCA(±10 %) [BR] Injecteur PoE (Power over Ethernet) universel
Type de détecteur Microbolomètre longue vie, non refroidi, à l’oxyde de vanadium
Zoom Visible : Zoom optique : 31
Zoom électronique thermique Zoom électronique continu jusqu’à x4
Mesure et analyse
Préréglages programmables 256
PTZ
Vitesse d'inclinaison -10° à 190° [BR] 0,1 °/s à 60 °/s
Vitesse d'orientation 360º continu [BR] 0,1°/s à 90°/s
Intégration des systèmes
API réseau FLIR SDK, FLIR CGI
Ethernet 10/100/1000 Mbps
Protocoles pris en charge IPV4, HTTP, UPnP, DNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP, UDP, ICMP, IGMP, DHCP, ARP
Résolution du flux vidéo Thermique : QVGA à VGA [BR] Visible : VGA à 4k
Caméra thermique
Caractéristiques de l'optique Champ de vision : 50° × 38° [BR] Distance focale : 8,7 mm
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61,8° - 2,15° [BR] Champ de vision vert. : 36,65° - 1,2°
Distance entre les pixels 12 µm
Format de matrice 640 × 480
Fréquence des images thermiques NTSC : 30 Hz ou PAL : 25 Hz/8,3 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale Visible : 6,5 mm - 202 mm
Paramètres de l'image thermique CAG automatique, amélioration dynamique des détails (DDE), luminosité, netteté, contraste
Sensibilité Visible :[BR] Couleur : 0,25 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips) [BR] Monochrome : 0,10 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips)
Caméra à lumière visible
Champ de vision de l'objectif Champ de vision horizontal : 61,8° - 2,15° [BR] Champ de vision vert. : 36,65° - 1,2°
Format de matrice 640 × 480
Gamme spectrale 7,5 à 13,5 µm
Longueur focale Visible : 6,5 mm - 202 mm
Sensibilité Visible :[BR] Couleur : 0,25 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips) [BR] Monochrome : 0,10 lux (@ (f1.6 CAG activé, 30 ips)
Vidéo et enregistrement
CAG thermique vidéo sur zone d'intérêt [ROI] Valeurs par défaut, prédéfinies et définies par l’utilisateur, pour garantir une qualité optimale de l’image là où elle est intéressante
Compression vidéo Thermique : Un canal pour H.264 et M-JPEG [BR] Visible : Deux canaux indépendants pour H.264 et M-JPEG
Optimisation de l'uniformité de l'image vidéo Correction automatique de champ plat (FFC) - Déclencheurs thermiques et temporels

Accessoires

  1. CX-DRP-G32-B_Ceiling Mount Kit
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
FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware v1.7.0.24

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR CA

Brochure

Brochure FLIR sur la détection précoce des incendies (EFD) CA

Datasheet

Elara DX Datasheet fr-CA_LTR

Selection Guide

Guide de sélection de la matrice des produits de sécurité FLIR

Datasheet

Fiche technique du FLIR Elara DX-Series

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Firmware Release Note

FLIR Elara DX-Series, Saros DM-Series, and Quasar 4K IR PTZ Firmware Release Notes v1.7.0.24

AE Spec

FLIR Elara DX-Series A&E Specification

Quick Start Guide

FLIR Elara DX-Series Quick Install Guide

Configuration Guide

FLIR PTZ Pairing Configuration Guide
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
Amérique du Nord : (+1) 800-254-0632
Royaume-Uni et Europe :  (+44) 203 747 6768
Amérique du Sud et centrale : (+52) 55 4777 2227
Australie : (+61) 3 9008 4334
Nouvelle-Zélande : (+64) 9 282 9814
Singapour : (+65) 800 388 35 777
Inde : (+91) +000 800 100 8935
Chine : (+852) 3008 1658
Japon : (+81) 350 501454

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687
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
Europe
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
Asie-Pacifique
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.