G-Series

Caméras d’imagerie optique des gaz (Optical Gas Imaging [OGI]) pour hydrocarbures

Les Flir Gx320, G620 et Gx620 sont des caméras innovantes d’imagerie optique des gaz (OGI) conçues pour détecter les hydrocarbures, le méthane (CH₄) et d’autres émissions de composés organiques volatils (COV) à partir de plusieurs étapes de la chaîne d’approvisionnement pétrolière et gazière, ainsi que d’autres marchés industriels. Avec une résolution thermique allant jusqu’à 640 × 480 (307 200 pixels), les caméras de la G-Series Flir disposent d’analyses innovantes de quantification des gaz qui mesurent le type et la gravité des fuites à l’intérieur de la caméra, éliminant ainsi le besoin d’un appareil secondaire. Bien que tous les modèles soient certifiés OOOOa, les Flir Gx320 et Gx620 sont conformes ATEX, ce qui rend ces modèles de caméra parfaits pour détecter les émissions de gaz dans les systèmes complexes, y compris les raffineries, les installations pétrochimiques, les tampons de puits de gaz naturel, les stations de compression et les centrales de production d’énergie.

Fonctions révolutionnaires de détection des fuites de gaz, y compris l’analyse de quantification, à l’intérieur de la caméra qui mesure le type et la taille des fuites, éliminant ainsi le besoin d’un dispositif secondaire
Le Wi-Fi et le Bluetooth® intégrés vous permettent de vous connecter à des smartphones ou des tablettes et de modifier et stocker facilement des images dans le cloud, ou de transférer des fichiers sans fil à l’aide du service cloud Flir Ignite™ inclus
Utilisez votre caméra de la série G en tout confort et interagissez avec elle grâce à son écran tactile rotatif ACL de 10,16 cm (4 po), qui vous permet de voir les cibles dans toutes les directions

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR G620, Gx620 : résolution thermique de 640 × 480 (307 200 pixels)
Gx320 : résolution thermique de 320 × 240 (76 800 pixels)
Pas du détecteur G620, Gx620 : 15 µm
Gx320 : 30 µm
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Gamme spectrale 3,2 µm à 345 µm
Conformité pour les zones à risques ATEX/IECEx, Ex ic nC op est IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Division 2
Données image et optiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Afficheur sur la caméra Écran large ACL 800 × 480 pixels, viseur OLED inclinable 800 × 480 pixels
Analyse de l’image 10 points, 5 boîtes avec max/min/moyenne, 1 ligne (horizontale ou verticale), corrections de mesure
Champ de vision 14,5 ° : 14,5° × 10,8° (38 mm)
24 ° : 24° × 18° (23 mm)
Enregistrement et diffusion vidéo H.264 vers la carte mémoire
Enregistrement vidéo MPEG Oui
Gamme spectrale 3,2 µm à 345 µm
JPG radiométrique Oui
LCD couleur ×Écran tactile rotatif ACL de 4 po, 640  480 pixels
Mise au point G620 : Automatique et manuel
Gx320, Gx620 : Manuel
Modes d’imagerie Image IR, image visuelle, mode haute sensibilité (HSM), filtre de réduction de bruit
Ouverture f de la caméra 1,59
Palettes de couleurs Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pas du détecteur G620, Gx620 : 15 µm
Gx320 : 30 µm
Refroidissement du capteur Microrefroidisseur Stirling (FLIR MC-3)
Résolution IR G620, Gx620 : résolution thermique de 640 × 480 (307 200 pixels)
Gx320 : résolution thermique de 320 × 240 (76 800 pixels)
Spot laser Oui
Type de détecteur Vidéo-détecteur réseau (Focal plane array [FPA]), antimonure d’indium refroidi
Vidéo IR radiométrique RTRR (.csq), sur UVC
Vidéos IR non radiométriques H.264 (AVC) sur RTSP (Wi-Fi), MPEG4 sur RTSP (Wi-Fi), MJPEG sur UVC et RTSP (Wi-Fi)
Viseur réglable OLED inclinable intégré, 800 × 480 pixels
Zoom Zoom numérique, 1 – 8× continu
Mesure et analyse
Corrections de mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, humidité, optique externe
Delta T Oui
Enregistrement Enregistrement MultiREC : enregistrez plusieurs fichiers automatiquement dans un ordre personnalisable
Plage de température G620, Gx620 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)
Gx320 : -20 °C à 350 °C (-4 °F à 662 °F)

Sous-plages disponibles :
-20 °C à 10 °C (-4 °F à 50 °F)
-10 °C à 25 °C (14 °F à 77 °F)
10 °C à 50 °C (50 °F à 122 °F)
40 °C à 85 °C (104 °F à 185 °F)
70 °C à 120 °C (158 °F à 248  °F)
100 °C à 160 °C (212 °F à 320 °F)
130 °C à 200 °C (266 °F à 392 °F)
180 °C à 260 °C (356 °F à 500 °F)
240 °C à 350 °C (464 °F à 662 °F)
Point de mesure 10
Profil 1 ligne sous tension (horiz. ou vert.)
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Quantification des gaz Caméra intégrée de quantification
Sensibilité au gaz G620, Gx620 : CH ₄ : <29 ppm x m
Hydrocarbures (multiples) : <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, Distance = 1 m)
Gx320 : CH₄ : <9,6 ppm x m
Hydrocarbures (multiples) : <4 ppm x m
(ΔT = 10 °C, distance = 1 m)
Sensibilité thermique G620, Gx620 : <20 mK à 30 °C (86 °F)
Gx320 : <10 mK à 30 °C (86 °F)
Zone cadrée 5 (min./max./moy.)
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth par casque, Wi-Fi, HDMI
Radio Fréquence de fonctionnement :
•Bluetooth + EDR : 2 402 à 2 480 MHz
•WLAN 2,4 GHz : 2 412 à 2 462 MHz
•WLAN 5 GHz : 5 150-5 250 MHz Veuillez noter que la bande de fréquence 5 150-5 250 MHz est réservée à un usage intérieur, voir la réglementation nationale.

Sortie RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR : <10 dBm
•WLAN : <17 dBm

Antenne
•Antenne PIFA intégrée (gain : maximum 2,6 dBi)
Sortie vidéo G620, Gx620 : HDMI, DVI
Gx320 : HDMI 640 × 480, HDMI 1 280 × 720, DVI 640 × 480, DVI 800 × 600
Informations générales
Annotations Voix : 60 secondes avec Bluetooth sur les images fixes et les vidéos
Texte : Texte de la liste prédéfinie ou clavier logiciel sur écran tactile
Esquisse d’image : Oui, sur infrarouge seulement
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge avec objectif, batterie (2 pcs), chargeur de batterie, bloc d’alimentation comprenant plusieurs prises, dragonne, sangle de cou, capuchon d’objectif, sangle de capuchon d’objectif, carte mémoire, câble HDMI-HDMI, câble USB, tournevis TX20, vis à molette (vis en option pour le capot arrière), documentation imprimée, étui de transport rigide
Dimensions [L x P x H] avec objectif 251,6 mm x 164,5 mm x 170,9 mm (9,9 po x 6,48 po x 6,73 po)
Format de l'emballage G620, Gx620 : 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 po)
Gx320 : 600 mm × 510 mm × 410 mm (23,6 po × 20,1 po × 16,1 po)
GPS [amovible] Données de localisation automatiquement ajoutées à chaque image fixe et première image vidéo à partir du GPS intégré
Itinéraire d’inspection FLIR Activé dans la caméra
Poids [objectif et batterie inclus] 3 kg (6,18 lb)
Pointeur laser Classe 2
Services en nuage Par Wi-Fi : FLIR Ignite pour le téléversement, l’organisation, le stockage et le partage d’images directs et sécurisés (micrologiciel requis disponible)
Interface utilisateur
Langues 21
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Heure de démarrage Habituellement 7 minutes à 25 °C (77 °F)
Temps de charge 2,5 heures à 95 % de charge, niveau de charge indiqué par témoins à DEL
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable; 7,4 V, chargée dans la caméra ou sur un chargeur à 2 baies séparé
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS : DEEE 2011/65/UE
 : ROUGE 2012/19/UE
 : CEM 2014/53/UE
 : ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (émission), EN 55035 (immunité), EN 61000-4-8 niveau 5 (champ magnétique), EN 61000-6-2, Immunité environnements industriels, FCC 47 CFR partie 15 B, classe B (émission), ICES-003
Conformité pour les zones à risques ATEX/IECEx, Ex ic nC op est IIC T4 Gc II 3 G
ANSI/ISA-12.12.01-2013, Classe I Division 2
CSA 22.2 No. 213, Classe I Division 2
Fixation UNC 1⁄4 po-20
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -30 °C à 60 °C, (-22 °F à 140 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations Choc : 25 g (CEI 60068-2-27); vibration : 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)

Accessoires

Contenu associé

Livre blanc

Using Advanced Technologies to Understand Methane Emissions in the Biogas Industry

Read more

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note technique

Quatre mois plus tard : Atténuation du méthane dans l’UE : où en sommes-nous maintenant ?

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

White Paper

Quantitative OGI Imaging (QOGI) White Paper

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet GB

Datasheet

FLIR G-Series Datasheet

Application Story

QOGI in Food Manufacturing - Hexane Application Story

Application Story

QOGI Advancement in Methane Emissions Application Story

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Brochure

FLIR Global Oil and Gas Industry Brochure
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
Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).