Discontinued

FLIR ONE Gen 1

La FLIR ONE est un accessoire léger pour votre iPhone 5/5s qui vous permet de poser un regard totalement nouveau sur le monde grâce à un mélange unique d'imagerie visible et thermique. La FLIR ONE vous montre le monde du « point de vue thermique » grâce à l'imagerie infrarouge en direct et à l'application FLIR ONE pour iPhone. Elle fonctionne en détectant l'énergie thermique pour vous permettre de voir dans l'obscurité la plus totale afin de détecter les intrus, observer la vie sauvage nocturne et repérer les déperditions d'énergie, l'humidité invisible et d'autres problèmes dans votre maison.

Spécifications

Highlighted
Sensibilité capacité de détection des différences de température de l’ordre de 0,1 °C (0,18 °F)
Température de fonctionnement 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Données image et optiques
Caméra visible VGA (utilisé pour le mélange FLIR® MSX®)
Cœur Cœur de caméra thermique FLIR Lepton™
Sensibilité capacité de détection des différences de température de l’ordre de 0,1 °C (0,18 °F)
Alimentation
Capacité de la batterie 1400 mA/h (la durée de vie maximale de la batterie de l'imageur thermique est d'environ quatre heures en utilisation continue. FLIR ONE ne consomme pas l'énergie de la batterie de l'iPhone, et ne charge pas non plus sa batterie)
Méthode de charge micro USB et chargeur mural 1A (charge uniquement la FLIR ONE)
Mesure et analyse
Plage de température de la scène 0 °C à 100 °C
Informations générales
Compatibilité IPhone iPhone5, iPhone5S fonctionnant avec iOS 7 ou version supérieure
Dimensions L 140 mm (5,5 po) x l 61 mm (2,4 po) x H 22 mm (0,85 po)
Poids 110 grammes
Spécifications environnementales et certifications
Certifications et normes FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/ NMB-3(B), UL
Température de fonctionnement 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Accessoires
Accessoires inclus Câble de chargement USB, coque iPhone et adaptateur jack audio

Ressources et assistance

Quick Start Guide

FLIR ONE - Gen 1 Quick Start Guide

User Manual

FLIR ONE Gen 1 User Manual

Warranty

Flir One Limited Warranty

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions