Discontinued

FLIR ONE Gen 2

Capables de voir ce qui est invisible à l'œil nu, FLIR ONE™ pour Android et FLIR ONE pour iOS délivrent des images thermiques de différences de température ténues pour donner aux utilisateurs le pouvoir de voir dans l'obscurité d'observer les sources de chaleur invisibles, de comparer des températures relatives et de voir à travers le brouillard et la fumée. FLIR ONE pour les produits Android et Apple est un dispositif qui se connecte aux appareils mobiles par micro USB (Android) ou connecteur lightning (Apple).

Spécifications

Highlighted
Sensibilité Aptitude à détecter des différences de température de l’ordre de 0,1 °C (0,18 °F)
Température de fonctionnement 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)
Données image et optiques
Caméra visible VGA (utilisé pour le mélange FLIR MSX)
Sensibilité Aptitude à détecter des différences de température de l’ordre de 0,1 °C (0,18 °F)
Alimentation
Capacité de la batterie 350 mA-h FLIR ONE n'utilise pas l'énergie de la batterie de l'appareil connecté, et ne la charge pas non plus. Lorsqu’elle est inactive, FLIR passe automatiquement en mode basse consommation pour maximiser sa durée de vie.
Méthode de charge Connecteur Lightning (Apple) couplé à un chargeur mural 1 A (charge uniquement la FLIR ONE, pas l’appareil)
Mesure et analyse
Plage de température de la scène -20 °C à 120 °C (4 °F à 248 °F)
Informations générales
Compatibilité de l’appareil Produits Apple avec connecteur Lightning : iPhone 7 / iPhone 7 Plus, iPhone SE, iPhone 6 / iPhone 6 Plus, iPhone 5 / iPhone 5s, iPad Air / iPad Air 2, iPad Mini / iPad Mini 3, iPad (4e génération)
Dimensions (L x l x H) 72 mm × 26 mm × 18 mm (2,8 po × 1 po × 0,7 po)
Poids 29 grammes (~1 once)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications et normes FCC, CE, RoHS, CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B), UL
Température de fonctionnement 0 °C à 35 °C (32 °F à 95 °F)

Ressources et assistance

Warranty

FLIR ONE Limited Warranty US

Warranty

Flir One Limited Warranty

User Manual

FLIR ONE Android Gen 2 User Manual

User Manual

FLIR ONE iOS Gen 2 User Manual

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Export Restrictions