Flir One® Pro

Caméra thermique professionnelle pour smartphone

$519.00

Remarque sur la compatibilité :

Nous proposons des modèles FLIR ONE Pro pour fonctionner avec diverses combinaisons de système d’exploitation (iOS ou Android) et de type de connecteur (USB-C, Lightning, Micro-USB).

Veuillez vérifier votre modèle de téléphone et le type de connecteur avant de procéder à l’achat.

Le Flir One® Pro vous aide à trouver les problèmes invisibles plus rapidement que jamais, que vous inspectiez les panneaux électriques, déplaciez les systèmes mécaniques, cherchiez des problèmes CVC ou trouviez des dégâts des eaux. Cette caméra Flir One Pro-Series offre une résolution native quatre fois supérieure à celle du Flir One (anciennement Flir One Gen 3), pour une clarté d’image plus nette, qui est encore améliorée par le révolutionnaire Flir VividIR™. Mesurez les températures plus de 3 fois plus élevées que n’importe quel modèle Flir One —jusqu’à 400 °C (752 °F)—avec une sensibilité qui détecte les différences de température jusqu’à 70 mK. Doté d’outils de mesure puissants, le Flir One Pro travaillera aussi dur que vous.

Compatible avec l’iPhone 15 et les modèles plus récents.

Fonction MSX d’amélioration des images

Les caméras Flir One sont dotées de notre fonction MSX (imagerie dynamique multispectrale) unique, qui ajoute en temps réel des détails essentiels de la caméra à lumière visible intégrée à l’image infrarouge complète. Le résultat : une image thermique « tout-en-un » précise qui comporte des éléments lumineux visibles facilitant l’identification et la localisation instantanée du problème thermique. La fonction MSX se produit en temps réel pour que vous puissiez la voir immédiatement à l’écran.

Tirez le meilleur parti de l’application Flir One

Les caméras de la série Flir One se connectent à votre appareil mobile via l’application Flir One, disponible sur Google Play et l’App Store d’Apple. Une fois connectée, l’application affiche un flux en direct à partir de votre caméra Flir One et peut télécharger vos images et vidéos enregistrées sur le cloud Flir IgniteTM. Vous pouvez également utiliser l’application pour modifier les paramètres de la caméra et de l’écran, accéder aux articles d’aide, activer des guides d’inspection étape par étape et trouver des applications tierces pour votre application spécifique.

Applications mobiles Flir One pour vos applications uniques

Nos partenaires tiers offrent une large gamme d’applications mobiles compatibles avec Flir One, et chacun offre des solutions adaptées à des besoins spécifiques. Consultez l’application RocketPlan, par exemple. Il numérise le processus de réclamation dans le cadre de la restauration.

Cliquez ci-dessous pour explorer toutes les applications disponibles. Ou, si vous souhaitez développer une application ou intégrer la technologie thermique à votre application, créez un compte développeur dès aujourd’hui.

Applications tierces en vedette

Les applications mobiles compatibles Flir One peuvent offrir des solutions d’inspection, d’imagerie et de création de rapports adaptées à vos besoins spécifiques. Les exemples présentés comprennent :

  • Home Boost : aide les propriétaires à détecter les problèmes cachés qui augmentent les factures d'énergie.
  • HouseRater : permet aux constructeurs de maisons de collecter de nouvelles données d'efficacité énergétique pour les maisons.
  • iCertify : pour les tests, inspections et certifications électriques BS7671 sur le terrain.
  • Knauf Pro+ : aide l’espace d’audit à calculer les besoins en isolation et à détecter les pertes d’énergie potentielles.
Module pour smartphone thermique du professionnel
Avec sa résolution de 19 200 pixels, —une amélioration de 4x par rapport au Flir One (anciennement Flir One Gen 3) —et au VividIR, Flir One Pro vous donne la possibilité de voir plus de détails quand cela compte le plus.
Mesurez des températures allant jusqu’à 400 °C (752 °F)—par rapport à un maximum de 120 °C (248 °F) pour le Flir ONE Gen 3—avec jusqu’à trois thermomètres ponctuels et six régions de température d’intérêt.
Conçu pour résister à l’abus que le travail sur un chantier entraîne chaque jour, le Flir ONE Pro est conçu pour résister à une chute de 1,8 mètre et est conçu pour durer.

Spécifications

Highlighted
Résolution thermique 160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)
Autonomie de la batterie Environ 1 h
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Téléphone FLIR ONE Pro – iOS (éclair) : iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Apple (USB-C)
Précision ±3 °C (5,4 °F) ou ± 5 %, différence typique en pourcentage entre la température ambiante et celle de la scène. Applicable 60 secondes après le démarrage lorsque l’appareil est entre 15 °C et 35 —C (59 °F et 95 °F) et que la scène est entre 5 —C et 120 C (41 F et 248 F)
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F), charge de la batterie 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Point de mesure Mesures la plus chaude, la plus froide et à 3 points
Données image et optiques
Affichage/Capture des vidéos et des images fixes Enregistrement au format 1440 × 1080
Capteur thermique Taille des pixels 12 m, 8 à 14 m gamme spectrale
Champ de vision horizontal/vertical 50° ±1° / 43° ±1°
Description générale Caméras thermique et visuelle avec MSX
Distance MSX réglable 0,3 m à l’infini
Fréquence d’images 8,7 Hz
Mise au point Fixe, 15 cm à l’infini
Mode FLIR Screen-EST Non
Obturateur Automatique/Manuel
Palette Gray (white hot), Hottest, Coldest, Iron, Contrast, Arctic, Lava et Color Wheel
Plage dynamique de la scène -20 °C – 400 °C (-4 °F – 752 °F)
Résolution thermique 160 × 120 (résolution native)
480 × 360 (super résolution)
Résolution visuelle 1440 × 1080
Sensibilité thermique [MRDT] 150 mK
Sensibilité thermique/NETD 70 mK
Alimentation
Autonomie de la batterie Environ 1 h
Durée de chargement de la batterie 40 min
Mesure et analyse
Plage de températures de l’objet -20 °C — 120 °C (–4 °F — 248 °F) et 0 °C — 400 °C (32 °F — 752 °F)
Point de mesure Mesures la plus chaude, la plus froide et à 3 points
Précision ±3 °C (5,4 °F) ou ± 5 %, différence typique en pourcentage entre la température ambiante et celle de la scène. Applicable 60 secondes après le démarrage lorsque l’appareil est entre 15 °C et 35 —C (59 °F et 95 °F) et que la scène est entre 5 —C et 120 C (41 F et 248 F)
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 68 × 34 × 14 mm (2,7 × 1,3 × 0,6 po)
Moniteur de chargement de la batterie 0 — 100 %
Poids 36,5 g
Téléphone FLIR ONE Pro – iOS (éclair) : iOS
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Android (USB-C)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Apple (USB-C)
Spécifications environnementales et certifications
Certifications MFi (version iOS), RoHS, CE/FCC, CEC-BC, EN61233
Choc mécanique Chute d'1,8m
Paramètres d’émissivité Mat : 95 %, semi-mat : 80 %, semi-lustré : 60 %, brillant : 30 %
Température de fonctionnement 0°C — 35°C (32°F — 95°F), charge de la batterie 0°C — 30°C (32°F — 86°F)
Température hors fonctionnement -20 °C — 60 °C (–4 °F — 140 °F)
Test de résistance aux chutes Chute de 1,5 m
Communication et stockage des données
Charge USB-C femelle (5 V/1 A)
Connecteur Connecteur OneFit™, hauteur réglable
Formats de fichier FLIR ONE Pro – iOS (Foudre) : JPG radiométrique, MPEG-4 (format de fichier MOV)
FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : Radiométrique JPG, MPEG-4 (format de fichier MP4)
FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Images fixes – radiométrique jpegVideo – MPEG-4 (MP4)
Modes de capture Vidéo, image fixe
Vidéo FLIR ONE Pro – iOS (Foudre) : Lightning
mâle FLIR ONE Pro – Android (USB-C) : USB-C
mâle FLIR ONE Pro – iOS (USB-C) : Micro-USB

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance FLIR ONE supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com

Actualités sur les produits

Flir One Edge est maintenant Flir Edge : Même innovation de confiance, nom simplifié

En savoir plus

Étude de cas

La caméra Flir One® Pro facilite le changement progressif dans la quantification des performances thermiques des bâtiments

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz CA

Datasheet

Fiche technique de la FLIR ONE Pro Series

Selection Guide

FLIR ONE Pro-Series Comparison Flyer FR

Flyer

Brochure de comparaison FLIR ONE Pro-Series

Brochure

FLIR ONE Pro-Series Brochure

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Brochure

Brochure FLIR sur l'industrie mondiale du pétrole et du gaz

Datasheet

FLIR ONE Pro Series Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier