Trousse de développement logiciel (TDL) pour caméra scientifique

Kit de développement de logiciel de caméra refroidie

Le SDK pour caméras scientifiques FLIR offre aux utilisateurs de ce type de caméras des fonctionnalités de contrôle de la caméra, de diffusion de données et d’acquisition, par l’intermédiaire d’interfaces standard telles que Gige et Camera Link. Ce kit de développement logiciel prend en charge plusieurs environnements de développement, notamment C/C++ et C#/.NET, et permet de contrôler toutes les opérations de caméra disponibles. Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, le SDK pour caméras scientifiques permet à leurs utilisateurs d’intégrer facilement la caméra FLIR à leurs propres applications.

Intégrez le contrôle de la caméra, le streaming et l’acquisition via les interfaces GigE, CoaXPress et CamLink.
Travailler dans plusieurs environnements de développement, y compris C/C++, C#/.NET, Python et MATLAB (lecture de fichiers uniquement).
Compatible avec plusieurs systèmes d’exploitation, y compris Windows, Linux et macOS.

Spécifications

Highlighted
Caméras prises en charge A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Informations générales
Caméras prises en charge A62xx, A67xx, A85xx, X68xx, X69xx, X85xx, RS85xx, RS67xx, RS83xx, SC6100, SC6200, SC6700, SC6800, SC8200, SC8300
Système d’exploitation [Recommandé] Windows 7 (64-bit) or later; Linux Ubuntu 16.04 or later; macOS High Sierra or later
Communication et stockage des données
Saisisseurs d’image null
Sortie Prise en charge de GigE, CoaXPress et Camera Link
Données image et optiques
Commande de la caméra Prise en charge de GigE, GenICam via GigE, Camera Link, RS232 et GenICam via CoaXPress
Corrections Fonction de correction de non-uniformité disponible ; la correction d’usine comprend l’énumération, le chargement et l’application
Panier

Ajouté au panier