Discontinued

TrafiCam x-stream

Capteur de présence des véhicules et de recueil de données

Le système TrafiCam x-stream associe une caméra CMOS et un détecteur vidéo. Les capteurs TrafiCam X-Stream détectent et contrôlent les véhicules mobiles et à l'arrêt aux intersections équipées de feux tricolores et recueillent des données trafic aux intersections ou sur les routes interurbaines. Les informations sur la présence de véhicules sont transmises par les sorties de détection ou via le protocole IP au contrôleur de feux tricolores, pour permettre un ajustement dynamique des durées de signalisation. TrafiCam x-stream offre des images vidéo à débit élevé qui serviront à surveiller le trafic depuis le centre de contrôle.

Contrôle des feux tricolores dynamique basé sur la présence des véhicules
FLIR TrafiCam x-stream détecte les véhicules sur plusieurs voies et utilise des zones de présence sensibles au sens de circulation.
FLIR TrafiCam x-stream vous permet de positionner avec précision les zones de détection de véhicule et de les vérifier.
FLIR TrafiCam x-stream est facile à installer. Il peut simplement être monté sur l'infrastructure existante.

Spécifications

Présentation du système
Fonctionnalités de détection Vehicle presence + data
Zones de détection 24 presence zones 4 data zones
Communications
Compression MJPEG, MPEG-4, H.264 (dual stream)
Interface TI x-stream for BPL sensors, optional ETH interface for ETH sensors
PC/capteur de communication Via interface or direct (ETH)
Sortie 3 for ETH versions, direct or via optional ETH interface 16 for BPL versions via TI x-stream BPL
Électrique
Adresse IP Yes
Distance de détection FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: 15 - 75 m
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: 0 - 25 m
TrafiCam AI - Narrow: 30 - 150 m / 100 - 500ft
TrafiCam AI - Wide: 0 - 75 m / 0 - 250ft
TrafiCam x-stream2 narrow angle, TrafiCam3 Narrow: 15-75 m / 50-250 ft
TrafiCam x-stream2 wide angle, TrafiCam3 Wide: 0-25 m / 0-85 ft
FCC FCC Part 15 Class A
Outil informatique de paramétrage Traficon Configuration Tool (TCT)
Tension de fonctionnement 12-32VAC, 12-42VDC
Spécifications environnementales
CEM Electromagnetic Compatibility 2014/30/EU
Matériaux Weatherproof (UV-resistant)
Niveau de protection IP67
Plage de température -34° to 80°C (-29.2° to 176°F)
Données image et optiques
Fréquence d’images 25 FPS
Longueur focale FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow, TrafiCam x-stream2 narrow angle: 6.0 mm
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide, TrafiCam x-stream2 wide angle: 2.1 mm
Résolution 640 x 480 pixels (VGA)
Type de CMOS 1/4" color
Type d’objectif FLIR TrafiCam x-stream Narrow BPL, FLIR TrafiCam x-stream Narrow ETH, TrafiCam Narrow: Narrow
FLIR TrafiCam x-stream Wide BPL, FLIR TrafiCam x-stream Wide ETH, TrafiCam Wide: Wide
Mécanique
Dimensions Vertically mounted: 45 x 16 x 12 cm Horizontally mounted: 41 x 18 x 12 cm
Hauteur de fixation 3, 5 - 12m
Matériau Aluminum
Pare-soleil Optional

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier