Discontinued

FLIR VP40

Tensiomètre sans contact + lampe torche

Le FLIR VP40 est un tensiomètre CA (NCV) sans contact de qualité équipé d'une torche, dont les équipements haut de gamme en font le produit le plus avantageux de sa catégorie. Ce détecteur fiable et solide intègre une puissante torche, un vibreur d'alarme et un indice de sûreté Cat. IV. Il permet d'identifier les fils sous tension et neutres dans les prises de courant et les boîtiers de jonction, ainsi que de suivre leur parcours sans contact.

Idéal pour le dépannage sur site et la vérification des installations électriques
Conception solide et de qualité supérieure, gage d'un fonctionnement sûr, durable et sans problèmes Détection de la tension sur les prise de courant de sécurité les plus récentes
La technologie NCV évite de toucher les fils sous tension, tandis que la poignée antidérapante du double boîtier stabilisateur moulé réduit le risque faire tomber la VP40.
Les équipements tels qu'une puissante torche, la mise hors tension automatique et le témoin de batterie faible améliorent le rendement.

Spécifications

Highlighted
Lampe de travail Oui
Lumière embout Yes
Test de résistance aux chutes 3 m (9,8 ft)
Homologation de catégorie CAT IV-1000 V
Certifications UL, cUL, CE
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Mesure et analyse
AC tension d'excitation_Distance 190 V AC minimum / 1 cm
Homologation de catégorie CAT IV-1000 V
Mode sensibilité élevée 24 - 1000 V AC
Plage de fréquence 45 à 65 Hz
Tension CA 19 - 1000 Vca
Spécifications environnementales et certifications
Certifications UL, cUL, CE
Garantie Garantie limitée de 3 ans
Plage de température ambiante de fonctionnement 0 à 60 ºC (-32 à 140 ºF)
Température de stockage –40 à +90 ºC (-40 à +194 ºF)
Test de résistance aux chutes 3 m (9,8 ft)
Informations générales
Dimensions (H x L x P) 29 mm × 26 mm × 156 mm (1,1 in × 1,0 in × 6,1 in)
Lampe de travail Oui
Lumière embout Yes
Poids 0,06 kg (0,13 lb) avec les batteries
Alimentation
Autonomie de la batterie ~7 heures en continu (torche éteinte)
Besoins en alimentation 2 piles alcalines AAA
Mise hors tension automatique Oui

Ressources et assistance

User Manual

VP40 VP42 UserManual

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide

Quick Start Guide

VP40 VP42 Quickstart Guide GB

Brochure

FLIR TruWitness Smart City Brochure