Discontinued

Extech FG100

Moniteur de formaldéhyde de bureau compact

L’Extech FM100 est un moniteur de formaldéhyde compact pour l’intérieur avec un pied basculant. Il affiche en alternance la concentration de formaldéhyde, la température de l’air et les relevés d’humidité relative qui changent environ toutes les 6 secondes. Le FM100 est doté d’alarmes sonores et visuelles, d’une fonction de réétalonnage zéro, d’une compensation manuelle de la température et de l’humidité relative (réglable), d’une fonction d’étalonnage CH2O dans l’air frais et d’un indicateur de pile faible. Le produit est certifié CE et bénéficie d’une garantie d’un an. Comprend un adaptateur CA universel (y compris les fiches É.-U., UE, R.-U. et AU), un manuel d’utilisation et 4 piles AAA.

Spécifications

Spécifications générales
Formaldéhyde (CH₂O) 0,00 à 5,00 ppm (mg/m³)
Humidité relative 20 à 90 %
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Précision de base du formaldéhyde (CH₂O) ±5 % du relevé + 0,03 ppm
Résolution maximale de l’humidité relative 1 %
Résolution maximale du formaldéhyde (CH₂O) 0,01 ppm (mg/m³)
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C/2 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Alimentation 4 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 113 x 108 x 53 mm (4,4 x 4,3 x 2,1 po)
Garantie 2 ans
Poids 159 g (5,6 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech FM100 User Manual

Datasheet

Extech FM100 Datasheet

Datasheet

FM100_DS_zh-CN

Export Restrictions