Discontinued

Extech FM200

Compteur de formaldéhyde

L’Extech FM200 est un compteur de formaldéhyde portatif avec une sonde amovible. Ce compteur affiche simultanément la concentration de formaldéhyde (CH2O), la température de l’air et les relevés d’humidité relative sur un grand écran ACL rétroéclairé. Le FM200 comprend la fonction d’étalonnage CH2O dans l'air frais, min/max, la conservation des données, la mise hors tension automatique et des fonctions d’indicateur de pile faible. Comprend un tube souple, un capteur avec un câble de 64 cm (2,1 pi), 6 piles AAA, un manuel d’utilisation et une mallette de transport.

Spécifications

Spécifications générales
Formaldéhyde (CH₂O) 0,00 à 5,00 ppm
Humidité relative 10 à 90 %
Précision de base de l’humidité relative ±5 %
Précision de base du formaldéhyde (CH₂O) ±5 %
Résolution maximale de l’humidité relative 0,10 %
Résolution maximale du formaldéhyde (CH₂O) 0,01 ppm
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C/2 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Alimentation 6 piles AAA (1,5 V)
Certifications CE
Dimensions 15 x 87 x 81 mm (6,1 x 3,4 x 3,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 165 g (5,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech FM200 User Manual

Datasheet

Extech FM200 Datasheet

Export Restrictions