Discontinued

Extech FM300

Moniteur de formaldéhyde de bureau

L’Extech FM300 est un moniteur de formaldéhyde de bureau (CH2O ou HCHO) qui mesure la concentration de formaldéhyde, la température de l’air et l’humidité simultanément sur un moniteur ACL. Le FM300 calcule les moyennes pondérées statistiques de TWA (moyenne pondérée dans le temps de 8 heures) et STEL (limite d’exposition à court terme de 15 minutes). Il est également doté d’une fonction de rappel de valeur min/max, d’une fonction d’étalonnage CH2O dans l'air frais et d’une mémoire interne pour stocker manuellement jusqu’à 99 relevés. Le produit est livré avec un adaptateur CA universel, plusieurs fiches et un manuel d’utilisation.

Spécifications

Spécifications générales
Formaldéhyde (CH₂O) 0,00 à 5,00 ppm
Humidité relative 10 à 90 %
Précision de base de l’humidité relative 0,10 %
Précision de base du formaldéhyde (CH₂O) ±5 %
Résolution maximale de l’humidité relative ±5 %
Résolution maximale du formaldéhyde (CH₂O) 0,01 ppm
Température (air) 0 à 50 °C (32 à 122 °F)
Température (air) Précision de base ±1 °C/2 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Détails supplémentaires
Certifications CE
Dimensions 15 x 87 x 81 mm (6,1 x 3,4 x 3,2 po)
Garantie 2 ans
Poids 165 g (5,8 oz)

Ressources et assistance

User Manual

Extech FM300 User Manual

Datasheet

Extech FM300 Datasheet

Export Restrictions