FLIR G304

Caméra d’imagerie optique des gaz pour les hydrofluorocarbures

Product Variations

La FLIR G304 est une caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) innovante utilisée pour détecter d’éventuels hydrofluorocarbures, réfrigérants et autres gaz industriels dans les installations de production et les usines chimiques. Les gaz réfrigérants sont potentiellement toxiques, nocifs pour l’environnement et fortement réglementés. Grâce à la G304 portative sans contact, vous pouvez balayer efficacement et en toute sécurité de grandes surfaces sans interférer, arrêter ou perturber les opérations de stockage et de réfrigération à grande échelle.

La G304 utilise le mode haute sensibilité (HSM) brevetée de FLIR, qui fait ressortir les fuites plus clairement tout en vous permettant de balayer efficacement des milliers de composants et de mesurer avec précision des températures de -40 °C à 500 °C (-40 °F à 932 °F)
Le Wi-Fi et le Bluetooth® intégrés vous permettent de vous connecter à des téléphones intelligents ou à des tablettes et de modifier et stocker facilement des images dans le nuage, ou de transférer des fichiers sans fil à l’aide du service infonuagique FLIR Ignite inclus
Utilisez votre caméra de la série G en tout confort et interagissez avec elle grâce à son écran tactile rotatif ACL de 10,16 cm (4 po), qui vous permet de voir les cibles dans toutes les directions

Spécifications

Highlighted
Résolution IR G304 14,5 ° : 320 × 240 (76 800 pixels)
G304 24 ° : 320 × 240 résolution thermique (76 800 pixels)
Pas du détecteur 30 μm
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Gamme spectrale 8,0 µm à 8,6 µm
Données image et optiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Afficheur sur la caméra G304 14,5304 14.5°: Grand écran LCD 800 × 480 pixels, viseur
OLED inclinable 800 ×480 pixels G304 24 ° : Écran ACL grand écran 640 × 480 pixels, viseur OLED inclinable 640 × 480 pixels
Analyse de l’image 10 points, 5 boîtes avec max/min/moyenne, 1 ligne (horizontale ou verticale), corrections de mesure
Champ de vision G304 14,5 ° : 14,5° × 10°,8, 23 mm (0,89 po)
G304 24 ° : 24° × 18° objectif fixe
Enregistrement et diffusion vidéo H.264 vers la carte mémoire
Enregistrement vidéo MPEG Oui
Gamme spectrale 8,0 µm à 8,6 µm
JPG radiométrique Oui
LCD couleur G304 14,5 ° : 4", 640 × 480 pixels rotatifs, écran tactile LCD
G304 24 ° : 4"; 640 × 480 pixels
Mise au point Automatique et manuel
Modes d’imagerie Image IR, image visuelle, mode haute sensibilité (HSM), filtre de réduction de bruit
Ouverture f de la caméra 1,59
Palettes de couleurs Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pas du détecteur 30 μm
Refroidissement du capteur Microrefroidisseur Stirling (FLIR MC-3)
Résolution IR G304 14,5 ° : 320 × 240 (76 800 pixels)
G304 24 ° : 320 × 240 résolution thermique (76 800 pixels)
Spot laser Oui
Type de détecteur G304 14,5304 14.5°: Réseau de plans focaux (FPA), refroidi QWIP
G304 24 ° : QWIP refroidi
Vidéo IR radiométrique RTRR (.csq), sur UVC
Viseur réglable OLED inclinable intégré, 800 × 480 pixels
Zoom Zoom numérique, 1 – 8× continu
Mesure et analyse
Corrections de mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, humidité, optique externe
Delta T Oui
Enregistrement Enregistrement MultiREC : enregistrez plusieurs fichiers automatiquement dans un ordre personnalisable
Plage de température -20 °C à 250 °C (-4 °F à 482 °F)
-20 °C à 50 °C (-4 °F à 122 °F)
5 °C à 100 °C (41 °F à 212 °F)
50 °C à 150 °C (122 °F à 302 °F)
100 °C à 200 °C (212 °F à 482 °F)
Point de mesure G304 14,5304 14.5°: 10
G304 24 ° : 10,0
Profil 1 ligne sous tension (horiz. ou vert.)
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Sensibilité thermique < 15 mK @ 30 °C (86 °F)
Zone cadrée 5 (min./max./moy.)
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth par casque, Wi-Fi, HDMI
Radio Fréquence de fonctionnement :
•Bluetooth + EDR : 2 402 à 2 480 MHz
•WLAN 2,4 GHz : 2 412 à 2 462 MHz
•WLAN 5 GHz : 5 150-5 250 MHz Veuillez noter que la bande de fréquence 5 150-5 250 MHz est réservée à un usage intérieur, voir la réglementation nationale.

Sortie RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR : <10 dBm
•WLAN : <17 dBm

Antenne
•Antenne PIFA intégrée (gain : maximum 2,6 dBi)
Sortie vidéo HDMI, DVI
Informations générales
Annotations Voix : 60 secondes avec Bluetooth sur les images fixes et les vidéos
Texte : Texte de la liste prédéfinie ou clavier logiciel sur écran tactile
Esquisse d’image : Oui, sur infrarouge seulement
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge avec objectif, batterie (2 pcs), chargeur de batterie, bloc d’alimentation comprenant plusieurs prises, dragonne, sangle de cou, capuchon d’objectif, sangle de capuchon d’objectif, carte mémoire, câble HDMI-HDMI, câble USB, tournevis TX20, vis à molette (vis en option pour le capot arrière), documentation imprimée, étui de transport rigide
Dimensions [L x P x H] avec objectif 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 po × 6,48 po × 6,73 po)
Format de l'emballage 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 po)
GPS [amovible] Données de localisation automatiquement ajoutées à chaque image fixe et première image vidéo à partir du GPS intégré
Itinéraire d’inspection FLIR Activé dans la caméra
Poids [objectif et batterie inclus] 3 kg (6,18 lb)
Pointeur laser Classe 2
Services en nuage Par Wi-Fi : FLIR Ignite pour le téléversement, l’organisation, le stockage et le partage d’images directs et sécurisés (micrologiciel requis disponible)
Interface utilisateur
Langues 21
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Heure de démarrage Habituellement 7 minutes à 25 °C (77 °F)
Temps de charge 2,5 heures à 95 % de charge, niveau de charge indiqué par témoins à DEL
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable; 7,4 V, chargée dans la caméra ou sur un chargeur à 2 baies séparé
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS : DEEE 2011/65/UE
 : ROUGE 2012/19/UE
 : CEM 2014/53/UE
 : ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (émission), EN 55035 (immunité), EN 61000-4-8 niveau 5 (champ magnétique), EN 61000-6-2, Immunité environnements industriels, FCC 47 CFR partie 15 B, classe B (émission), ICES-003
Fixation UNC 1⁄4 po-20
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -30 °C à 60 °C, (-22 °F à 140 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations Choc : 25 g (CEI 60068-2-27); vibration : 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)

Accessories

Resources & Support

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz) CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR G304

Flyer

FLIR Acoustic ou OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Datasheet

FLIR G304 Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions