G346

Caméra d’imagerie optique des gaz (OGI) pour le monoxyde de carbone (CO)

Product Variations

La Flir G346 est une caméra innovante d’imagerie optique des gaz (OGI) utilisée pour détecter le monoxyde de carbone (CO), le protoxyde d’azote (N ₂O) et d’autres gaz dangereux et nocifs pour l’environnement dans les usines d’acier et les installations de fabrication industrielle. Les émissions de CO peuvent représenter une menace importante pour les opérations de production d’acier Même la plus petite fuite dans une cheminée ou un tuyau peut avoir un effet dévastateur. Avec le Flir G346 portable et sans contact, les inspecteurs peuvent scanner de grandes zones à des distances sûres sans interférer ou arrêter les opérations de production et de fabrication.

Le Flir G346 mesure avec précision les températures de -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F) en temps réel, et le mode haute sensibilité (HSM) breveté de Flir permet aux fuites de CO de se démarquer plus clairement tout en vous permettant de scanner efficacement des milliers de composants
Le Wi-Fi et le Bluetooth® intégrés vous permettent de vous connecter à des smartphones ou des tablettes et de modifier et stocker facilement des images dans le cloud, ou de transférer des fichiers sans fil à l’aide du service cloud Flir Ignite fourni
Utilisez votre caméra de la série G en tout confort et interagissez avec elle grâce à son écran tactile rotatif ACL de 10,16 cm (4 po), qui vous permet de voir les cibles dans toutes les directions

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR G346 14,5 ° : 320 × 240 (76 800 pixels)
G346 24 ° : 320 × 240 résolution thermique (76 800 pixels)
Pas du détecteur 30 μm
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Gamme spectrale 4,52 µm à 4,67 µm
Données image et optiques
Afficher la fréquence d’images 60 Hz
Afficheur sur la caméra Écran large ACL 800 × 480 pixels, viseur OLED inclinable 800 × 480 pixels
Analyse de l’image 10 points, 5 boîtes avec max/min/moyenne, 1 ligne (horizontale ou verticale), corrections de mesure
Champ de vision G346 14,5346 14.5°: 14,5° × 10,8°
G346 24° : 24° × 18° (23 mm)
Enregistrement et diffusion vidéo H.264 vers la carte mémoire
Enregistrement vidéo MPEG Oui
Gamme spectrale 4,52 µm à 4,67 µm
JPG radiométrique Oui
LCD couleur ×Écran tactile rotatif ACL de 4 po, 640  480 pixels
Mise au point Automatique et manuel
Modes d’imagerie Image IR, image visuelle, mode haute sensibilité (HSM), filtre de réduction de bruit
Ouverture f de la caméra 1,59
Palettes de couleurs Arctic, White hot, Black hot, Iron, Lava, Rainbow, Rainbow HC
Pas du détecteur 30 μm
Refroidissement du capteur Microrefroidisseur Stirling (FLIR MC-3)
Résolution IR G346 14,5 ° : 320 × 240 (76 800 pixels)
G346 24 ° : 320 × 240 résolution thermique (76 800 pixels)
Spot laser Oui
Type de détecteur Vidéo-détecteur réseau (Focal plane array [FPA]), antimonure d’indium refroidi
Vidéo IR radiométrique RTRR (.csq), sur UVC
Viseur réglable OLED inclinable intégré, 800 × 480 pixels
Zoom Zoom numérique, 1 – 8× continu
Mesure et analyse
Corrections de mesure Température réfléchie, distance, transmission atmosphérique, humidité, optique externe
Delta T Oui
Enregistrement Enregistrement MultiREC : enregistrez plusieurs fichiers automatiquement dans un ordre personnalisable
Plage de température -20 °C à 300 °C (-4 °F à 572 °F)
Sous-plages disponibles :
-20 °C à 20 °C (-4 °F à 68 °F)
-10 °C à 50 °C (14 °F à 12 °F)
20 °C à 80 °C (68 °F à 176 °F)
50 °C à 120 °C (122 °F à 248 °F)
60 °C à 150 °C (140 °F à 302 °F)
100 °C à 200 °C (212 °F à 392 °F)
130 °C à 250 °C (266 °F à 482 °F)
160 °C à 300 °C (320 °F à 572 °F)
Point de mesure 10
Profil 1 ligne sous tension (horiz. ou vert.)
Précision ±1 °C (±1,8 °F) pour la plage de température de 0 °C à 100 °C (32 °F à 212 °F) ou ±2 % de la lecture pour la plage de température >100 °C (>212 °F)
Sensibilité au gaz CO : <10,4 ppm x m
N₂O : <2,5 ppm x m
(ΔT = 10 °C, distance = 1 m)
Sensibilité thermique < 15 mK @ 30 °C (86 °F)
Zone cadrée 5 (min./max./moy.)
Communication et stockage des données
Dispositif de stockage Carte SD amovible
Format du fichier image JPEG standard, données de mesure incluses. Mode infrarouge seulement
Interfaces de communication USB 2.0, Bluetooth par casque, Wi-Fi, HDMI
Radio Fréquence de fonctionnement :
•Bluetooth + EDR : 2 402 à 2 480 MHz
•WLAN 2,4 GHz : 2 412 à 2 462 MHz
•WLAN 5 GHz : 5 150-5 250 MHz Veuillez noter que la bande de fréquence 5 150-5 250 MHz est réservée à un usage intérieur, voir la réglementation nationale.

Sortie RF (EIRP)
• Bluetooth + EDR : <10 dBm
•WLAN : <17 dBm

Antenne
•Antenne PIFA intégrée (gain : maximum 2,6 dBi)
Sortie vidéo HDMI, DVI
Informations générales
Annotations Voix : 60 secondes avec Bluetooth sur les images fixes et les vidéos
Texte : Texte de la liste prédéfinie ou clavier logiciel sur écran tactile
Esquisse d’image : Oui, sur infrarouge seulement
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge avec objectif, batterie (2 pcs), chargeur de batterie, bloc d’alimentation comprenant plusieurs prises, dragonne, sangle de cou, capuchon d’objectif, sangle de capuchon d’objectif, carte mémoire, câble HDMI-HDMI, câble USB, tournevis TX20, vis à molette (vis en option pour le capot arrière), documentation imprimée, étui de transport rigide
Dimensions [L x P x H] avec objectif G346 14,5 ° : 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 po × 6,48 po × 6,73 po)
G346 24 ° : 251,6 mm × 164,5 mm × 170,9 mm (9,9 po × 6,48 po × 6,73 po)
Format de l'emballage G346 14,5 ° : 400 × 190 × 510 mm (15,7 × 7,5 × 20,1 po)
G346 24° : 400 mm × 190 mm × 510 mm (15,7 po × 7,5 po × 20,1 po)
GPS [amovible] Données de localisation automatiquement ajoutées à chaque image fixe et première image vidéo à partir du GPS intégré
Itinéraire d’inspection FLIR Activé dans la caméra
Poids [objectif et batterie inclus] 3 kg (6,18 lb)
Pointeur laser Classe 2
Services en nuage Par Wi-Fi : FLIR Ignite pour le téléversement, l’organisation, le stockage et le partage d’images directs et sécurisés (micrologiciel requis disponible)
Interface utilisateur
Langues 21
Alimentation
Autonomie de la batterie >2,5 heures à 25 °C (68 °F) et utilisation typique
Heure de démarrage Habituellement 7 minutes à 25 °C (77 °F)
Temps de charge 2,5 heures à 95 % de charge, niveau de charge indiqué par témoins à DEL
Type de batterie Batterie Li-ion rechargeable; 7,4 V, chargée dans la caméra ou sur un chargeur à 2 baies séparé
Spécifications environnementales et certifications
Certifications RoHS : DEEE 2011/65/UE
 : ROUGE 2012/19/UE
 : CEM 2014/53/UE
 : ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (émission), EN 55035 (immunité), EN 61000-4-8 niveau 5 (champ magnétique), EN 61000-6-2, Immunité environnements industriels, FCC 47 CFR partie 15 B, classe B (émission), ICES-003
Fixation UNC 1⁄4 po-20
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 50 °C, (-4 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -30 °C à 60 °C, (-22 °F à 140 °F)
Résistance aux chocs et aux vibrations Choc : 25 g (CEI 60068-2-27); vibration : 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
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
FLIR G-Series Update Pack

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

Datasheet

Fiche technique du FLIR G346 CA

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz) CA

Datasheet

Fiche technique du FLIR G346

Flyer

FLIR Acoustic ou OGI Flyer [Si2x-Series, Gx-Series]

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Datasheet

FLIR G346 Datasheet

Application Story

OGI in Steel Mills for CO Detection With Flir G346 Application Story

Tech Note

Flir G346 and Carbon Monoxide Detection in Steel Industry/OGI Tech Note

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty