Discontinued

FLIR GF335

Caméra MWIR refroidie haute sensibilité

Si vous avez besoin d'une caméra mobile capable de détecter d'infimes écarts thermiques, la FLIR GF335 à large bande est la caméra qu'il vous faut. La FLIR GF335 est une caméra thermique refroidie d’une extrême sensibilité et à faible niveau de bruit qui excelle dans la détection des faibles signatures thermiques. Elle convient bien à un large éventail d'applications, notamment pour la réalisation d'essais, de tests non invasifs, de recherches et de processus scientifiques.

Sensibilité élevée et faible niveau de bruit
La GF335 comprend un détecteur refroidi InSb de 3–5 µm qui produit des images thermiques de 76 800 pixels (320 x 240) d'une netteté incomparable.
Enregistrez la vidéo sur une carte SD pour la visualiser et l'analyser sur l'écran LCD, ou transférez les séquences sur un PC équipé de FLIR ResearchIR.
Choisissez entre mise au point manuelle ou automatique sur simple pression d'un bouton, et visez des cibles éloignées grâce au zoom numérique 8x.

Spécifications

Highlighted
Résolution du détecteur 320 × 240
Résolution 320 x 240
Pas du détecteur 30 µm
Gamme spectrale 3 à 5 µm
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Ouverture f de la caméra f/1.5
Plage dynamique 14 bits
Sensibilité thermique (NETD) < 15 mK
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Plage de températures standard -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F)
Données image et optiques
Fréquence d’images [plein écran] 60 Hz
Gamme spectrale 3 à 5 µm
Objectifs disponibles NA
Objectifs macro/microscopes NA
Ouverture f de la caméra f/1.5
Pas du détecteur 30 µm
Plage dynamique 14 bits
Résolution 320 x 240
Résolution du détecteur 320 × 240
Sensibilité thermique (NETD) < 15 mK
Transmission continue de données numériques Radiométrique en temps réel = USB vers PC (30 Hz) Radiométrique en temps réel = carte mémoire sur caméra (15 Hz) Non radiométrique en temps réel = USB vers PC Non radiométrique en temps réel = carte mémoire sur caméra
Type de détecteur Antimoniure d'Indium (InSb)
Mesure et analyse
Plage de températures standard -20 °C à +120 °C (-4 °F à +248 °F)
Précision ±1 °C ou ±1 % de la valeur affichée
Informations générales
Format de l'emballage 8,35 kg (18,4 lb)

Accessoires

Ressources et assistance

User Manual

FLIR GF3xx Series User Manual

Export Restrictions