GF77a

Caméra d’imagerie optique des gaz fixe non refroidie

Product Variations

La Flir GF77a est la première caméra autonome non refroidie de détection de fuites de Flir conçue spécifiquement pour visualiser le méthane gazeux. Cette solution abordable à caméra fixe offre aux transformateurs de gaz, producteurs ou opérateurs en amont et intermédiaires les fonctionnalités dont ils ont besoin pour surveiller continuellement les fuites de méthane invisibles et potentiellement dangereuses. Petit et léger, le Flir GF77a est doté de fonctionnalités brevetées par Flir, telles que le mode haute sensibilité (HSM), pour une meilleure visualisation des gaz. La GF77a peut permettre de mieux entretenir de précieux équipements en capital, d’éviter la perte de produits, de respecter les mesures de réduction des émissions et d’assurer des pratiques de travail plus sécuritaires. La GF77a est également offerte dans une variante GF77f qui comprend un boîtier environnemental pour les environnements difficiles.

Détection continue et autonome des gaz de méthane
Offre des fonctionnalités de pointe pour les applications de surveillance continue, y compris le mode haute sensibilité, la mise au point motorisée à distance et l’architecture ouverte pour l’intégration tierce.
Filtré spectralement pour détecter les gaz de méthane, améliorant la sécurité des travailleurs et l’identification de l’emplacement des fuites avec moins d’inspections en personne.
Conforme aux normes RTSP et GigE, le GF77a offre la flexibilité nécessaire pour répondre à de nombreux besoins de communication industrielle et se connecte à un réseau pour la détection continue des fuites.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Gamme spectrale 7 à 8,5 µm
Interface Web: Yes
Données image et optiques
Amélioration du contraste Égalisation des histogrammes (IR uniquement) pour la diffusion vidéo RTSP et GVSP, Source d’image 0
Champ de vision (CdV) FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : objectif de 25° : objectif de 25° × 19° 6° :
FLIR GF77f 6,4° × 4,9° 25° : 640 × 480 pixels ; selon FOV
IR 1 280 × 960 pixels ; 67,2° (diagonal)
Distance minimale de mise au point 0,3 m (0,98 pi) pour lentille 25 °; 5 m (16,4 pi) pour lentille 6 °
Format de pixel YUV411
Formats du flux d'images Voir les tableaux RTSP et GVSP de diffusion vidéo/radiométrique.
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7 à 8,5 µm
Identification de l'objectif Automatique
Lampe vidéo Lumière DEL intégrée
Longueur focale FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : objectif de 25° : objectif de 18 mm 6° :
FLIR GF77f de 74 mm 25° : 18 mm (0,71 po)
Matrice à plan focal (FPA) - Gamme spectrale Microbolomètre non refroidi/7 – 8,5 μm
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
Mise au point FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : Contraste instantané, motorisé, manuel
FLIR GF77f 25° : Fixe
Mise au point visuelle et champ de vision Fixe, diagonale 67,2°
Pas du détecteur 25 µm
Résolution API REST : 640 × 480 pixels, 1 280 × 960 pixels
IU Web : 640 × 480 pixels
Résolution du flux d'images Voir les tableaux RTSP et GVSP de diffusion vidéo/radiométrique.
Résolution du flux vidéo 640 x 480 pixels
Résolution infrarouge 320 x 240 pixels
Résolution IR 320 × 240 (76 800 pixels)
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,4 mrad/pixel
Résolution thermique [NETD] <25 mk à 30 °C (86 °F)
Résolution visuelle 1 280× 960 pixels
Sensibilité au gaz [NECL] CH4 (<100 ppm × m), N2O (<75 ppm × m), C3H8 (<400 ppm × m), SO2 (<30 ppm x m); ΔT = 10 °C, distance = 1 m
Sensibilité thermique/NETD <25 mK à 30 °C (86 °F)
Source d’image Visuel / IR / MSX
Superposition Source d’image 0 : Protocole RTSP : avec, sans; protocole GVSP (GigE Vision), avec, sans,
Type de détecteur Microbolomètre non refroidi
Mesure et analyse
Correction liée aux optiques externes et aux fenêtres FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basée sur l’entrée des optiques/fenêtre de transmission et température
Correction liée à la température apparente réfléchie FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basé sur l’entrée de la température réfléchie
Correction liée à la transmission atmosphérique FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Basée sur les entrées de distance, la température atmosphérique et l’humidité relative
Correction liée à la transmission des optiques Automatique, basée sur les signaux des capteurs internes
Correction liée à l’émissivité FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : C
FLIR GF77f 25° : Variable de 0,01 à 1,0
Corrections de mesure Paramètres d’objet globaux
Options de correction Atmosphérique, transmission optique, émissivité, température apparente réfléchie, optique externe/fenêtre
Plage de températures de l’objet Plage 1 : -20° à 80 °C (-4° à 176 °F), Plage 2 : 0° à 250 °C (212° à 482 °F), Plage 3 : 100° à 500 °C (212° à 932 °F)
Primary Gases Detected GF77a-LR (7 - 8.5µm): Methane, nitrous oxide, propane, sulfur dioxide, R-134a and R-152a
GF77a-HR (9.5 - 12µm): Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene
Précision Plage 1 : -20° à 80 °C (-4° à 176 °F) ±3 °C (±5 °F), Plage 2 : 0° à 250 °C (212° à 482 °F) : 0° à 100 °C (32° à 212 °F) :±3 °C, 100° à 250 °C (212° à 482 °F) :±3 %, Plage 3 : 100° à 500 °C (212° à 932 °F) :±3 %
Communication et stockage des données
Alimentation Ethernet Alimentation par Ethernet, PoE IEEE 802.3af classe 3
Codage Protocole RTSP – diffusion vidéo en continu : H.264 / MPEG4 / MJPEG ; GVSP : Protocole RTSP – diffusion radiométrique non compressée : JPEG-LS compressé, FLIR radiométrique; GVSP : Non compressé, signal linéaire, température linéaire, FLIR radiométrique
Communication Ethernet GigE Vision ver. 1.2, conforme à l’API client GenICam, basé sur une prise TCP/IP propriétaire de FLIR
Communication série Commande de l’inclinaison et de la vue panoramique : RS232 et RS485 exclusivement
Connecteur Commande de l’inclinaison et de la vue panoramique : M8 codé A, mâle; Wi-Fi : RP-SMA femelle (Pan/Inclinaison est une fonctionnalité facultative)
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Flux d'images par Ethernet Oui
Interface Web: Yes
Interface Ethernet Câblé
Multidiffusion Protocole RTSP ou protocole GVSP (GigE Vision)
Norme Ethernet IEEE 802.3
Objet de l'entrée numérique NUC
NUC désactiver
étiquette d’image (Démarrage, Arrêt, Général)
Contrôle du débit d’image (acc. SFNC 2.3)
Cadre unique (sur décl.)
Multi-cadres (sur décl.)
En continu
Fréquence d’image
RCI
Objet de la sortie numérique •Réglé par programmation• Défaut (NC)
Protocoles Ethernet IEEE 1588, SNMP, TCP, UDP, SNTP, RTSP, RTP, HTTP, ICMP, IGMP, sftp (serveur), FTP (client), SMTP, DHCP, MDNS (Bonjour), uPnP
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 VCC, max. 350 mA (lié à 200 mA à 60. Relais opto à semi-conducteurs, 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Tension d'isolation des E/S numériques 500 VRMS
Type de connecteur des E/S numériques M12 Mâle 12 broches codé A (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : M12 codé X à 8 broches, FLIR GF77f femelle
25° : RJ45, femelle
Type de connexion Wi-Fi : Entre pairs (ad hoc) ou infrastructure (réseau)
Type de connexion Ethernet 10/100Base-T
Unicast Protocole RTSP ou protocole GVSP (GigE Vision)
Wifi Norme Wi-Fi – IEEE802.11a/b/g/n
Informations générales
Contenu de l’emballage Caméra thermique dans un boîtier de protection
Goujons de câble supplémentaires pour câbles auxiliaires
Documentation imprimée incluant le nom d’utilisateur et le mot de passe pour se connecter à l’interface Web de la caméra
Dimensions [L x P x H] FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : 123 × 77 × 77 mm (4,84 × 3,03 × 3,03 po)
FLIR GF77f 25° : 510 × 177 × 229 mm (20,1 × 6,97 × 9,02 po)
Format de l'emballage 645 × 207 × 225 mm (25,4 × 8,15 × 8,86 po)
Matériau du boîtier Aluminium
Orientation/inclinaison Fonction en option; commande standard – Pelco D
Poids FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : 0,82 kg (1,8 lb)
FLIR GF77f 25° : 5,90 kg (13,0 lb)
Poids de l'emballage 6,8 kg (15 lb)
Type d'emballage Boîte en carton
Interface utilisateur
Interface Web Oui
Alimentation
Alimentation externe Compatible avec IEEE 802.3af, IEEE 802.3at/PoE Plus
Consommation électrique 6,8 W à 24 V c.c. typique 7,0 W à 48 V c.c. typique 7,3 W à 48 V PoE typique
Généralités PoE ou externe
Tension externe FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : Plage autorisée de 18 à 56 V CC, 8 W max
. FLIR GF77f 25° : PoE Classe 4 (25 W)
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 55032:2015 Exigences en matière d’émission
EN 55035 :2017 Exigences en matière d’immunité
FCC – Titre 47 CFR Partie 15:2019
ICES-001 Édition 4:2014
Correction de la transmission de l’objectif C
Corrosion Résistance au brouillard salin : ISO9227, jusqu’à 1 000 heures
Garantie http://www.flir.com/garantie/
Humidité (fonctionnement et stockage) Humidité relative : de 5 % à 95 %
Plage de températures de stockage CEI 68-2-1 et CEI 68-2-2, -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) pendant 16 heures
Température de fonctionnement -30 à 50 °C (-22 à 122 °F)
Étanchéité FLIR GF77a 25° CH4 (7–8,5 µm) : IP 54 (CEI 60529) IP66 avec accessoire
FLIR GF77f 25° : IP67

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter le site Support.FLIR.com. 

Histoire de l’application

Détection et surveillance des fuites de méthane dans les installations de régulation de pression du GNL à l’aide de caméras OGI Flir et d’IA

Lisez l’histoire

Datasheet

Fiche technique des services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT CA

Datasheet

Fiche technique de la GF77a

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Brochure

Brochure sur les services et extensions de garantie FLIR CARE et FLIR PROTECT

Warranty

FLIR Global Uncooled Thermal Camera 2-10 Limited Warranty

Brochure

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Brochure

Datasheet

FLIR CARE and FLIR PROTECT Service and Extended Warranty Packages Datasheet

Datasheet

GF77a Datasheet A4

Datasheet

GF77a Datasheet

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit: (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.