Gx620f

Caméra d’imagerie optique des gaz (IOG) à montage fixe pour les hydrocarbures et les COV

La caméra OGI à montage fixe pour hydrocarbures/COV Gx620f offre une détection continue et automatisée des fuites de gaz pour les installations pétrolières, gazières et chimiques. À l’aide d’un capteur infrarouge à ondes moyennes refroidi (MWIR) et d’une caméra visuelle HD, il fournit une visualisation claire des émissions d’hydrocarbures et de COV en temps réel. Certifié pour une utilisation dans les zones dangereuses (ATEX, IECEx, ETL), le Gx620f s’intègre parfaitement aux systèmes de surveillance de l’usine via GigE Vision ou ONVIF pour soutenir les objectifs de sécurité, de conformité et de réduction des émissions 24 h/24, 7 j/7.

Fuites invisibles. Instantanément visible.
Gardez un œil sur vos actifs les plus critiques 24 h/24, 7 j/7. Le Gx620f détecte en permanence les fuites d’hydrocarbures et de COV sans envoyer votre équipe dans des zones dangereuses.
La double vidéo infrarouge et HD vous donne une confirmation claire des fuites, ce qui facilite la validation des problèmes et le partage des preuves au sein de votre équipe opérationnelle.
Avec les certifications ATEX, IECEx et ETL et un boîtier en acier inoxydable résistant à la corrosion, le Gx620f est conçu pour fonctionner de manière fiable dans des conditions industrielles difficiles.

Spécifications

En surbrillance
Résolution IR 640 × 512 (327 680 pixels)
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs HOT MWIR T2SLS / 3,2 à 3,4 μm
Sensibilité thermique/NETD <15 mK à 25 °C
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 μm
Interface Ethernet à partir du module de caméra ou via fibre optique avec convertisseur de support intégré
Données image et optiques
Amélioration numérique de l'image Mode haute sensibilité (HSM)
Angle/Vitesse d'inclinaison S/O
Angle/vitesse d'orientation S/O
Champ de vision (CdV) 6° verres : 6° verres × 4,8°
14,5° : 14,4° × 11,5°
24° : 23,6° × 19°
Diffusion de vidéos IR non radiométriques H.264 ou MJPEG sur diffusion RTSP
Diffusion de vidéos IR radiométriques Vision GigE
Distance minimale de mise au point 6° objectifs : 2 m Objectif 14,5° : 0,5 m Objectif 24° : 0,3 m
Fréquence d'image 30 Hz
Fréquence d’images maximum 30 Hz
Gamme spectrale 3,2 à 3,4 μm
Longueur focale 6° objectifs : 92 mm
Objectif 14,5° : 38 mm
Objectif 24° : 23 mm
Matrice à plan focal (FPA) - Pixels effectifs HOT MWIR T2SLS / 3,2 à 3,4 μm
Mise au point Motorisé
Modes d’imagerie Image IR, mode haute sensibilité (HSM)
Ouverture f f/1.59
Palettes de couleurs 8 bits sélectionnable
Plage dynamique étendue (WDR) Oui, 120 dB
Réduction du bruit Auto/manuel
Réglage automatique de l’image Linéaire, PE
Résolution IR 640 × 512 (327 680 pixels)
Sensibilité au gaz [NECL] CH ₄ : 16 ppm × m
Hydrocarbures (mélange de gaz de niabara) : 6,4 ppm × m
NECL : ΔT 10°C, distance = 1 m
Sensibilité thermique/NETD <15 mK à 25 °C
Type de détecteur Température de fonctionnement élevée (HOT) infrarouge à ondes moyennes T2SLS
Visual focal length 5.2 mm (wide) to 156 mm (tele)
Visual Focus One-shot AF or manual
Visual f_number f/1.3 to f/4.8
Visual Sensor 1/2.8” Sony CMOS image sensor
Visual zoom 30x optical, 8x digital
Zoom Zoom numérique, 2x, 4x, 8x
Mesure et analyse
Compensation de dérive ambiante [avec cal. d’usine] Oui
Plage de températures de l’objet -10 °C à 120 °C (14 °F à 248 °F)
Précision ≤100 °C±2 °C, >100 °C±2 % de la lecture
Tension CC 24 V c.c. 2,5 A max. (alimentation secteur 100 –240 V c.a. montée en usine en option à 24 V c.c.)
Communication et stockage des données
Codage H.264 ou MJPEG sur diffusion RTSP
Commande et contrôle GEV : Genicam; RTSP : Interface Web, API REST
Communication Ethernet Ethernet ONVIF vers VMS ou navigateur Web, contrôle de télémétrie interne pour objectif de zoom de caméra visuelle
Connecteur Modèles Ethernet : Connexion directe via les câbles RJ45 CAT6A Modèles à
fibre optique : connexion directe à fibre optique Gigabit via un convertisseur de support à fibre optique intégré et un module SFP
Entrées numériques 2× opto-isolé, Vin (faible) = 0 à 1,5 V, Vin (élevé) = 3 à 25 V
Interface Ethernet à partir du module de caméra ou via fibre optique avec convertisseur de support intégré
Interface Ethernet Sortie RJ45 (10/100/1000Base-Tx) ou fibre directe via convertisseur de support
Interfaces de communication Ethernet à partir du module de caméra ou connexion directe à fibre optique Gigabit via un convertisseur de support à fibre optique intégré et un module SFP
Protocoles Ethernet IPv4/v6, TCP, UDP, IGMP(Multicast), ICMP, DHCP, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, FTP, SNMP, SMTP, UPnP, WS-Discovery, Zero Configuration, NTP, DDNS, RTMP
Sorties numériques 3x opto-isolé, 0 à 48 V C.C., max. 350 mA; relais opto à semi-conducteurs; 1x dédié comme sortie défaut (NC)
Type de connecteur des E/S numériques M12 12 broches codé A, mâle (partagé avec l’alimentation externe)
Type de connecteur Ethernet RJ45
Informations générales
Orientation/inclinaison S/O
Poids 13,25 kg à 13,75 kg selon le modèle
Alimentation
Consommation électrique 60 W max. (nominal), consommation d’énergie de la caméra OGI incluse
Spécifications environnementales et certifications
CEM ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (émission), EN 55035 (immunité), EN 61000-4-8 niveau 5 (champ magnétique), EN 61000-6-2, Immunité environnements industriels, FCC 47 CFR partie 15 B, classe B (émission), ICES-003
Certifications RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 55032 (emission), EN 55035 (immunity), EN 61000-4-8 Level 5 (magnetic field), EN 61000-6-2, Immunity Industrial Environment, FCC 47 CFR part 15 B, class B (emission), ICES-003
Conformité pour les zones à risques Class I, Zone 1, Ex db op pr IIC T4 Gb
Class II, Zone 21, Ex op pr tb IIIC T135C
Class I, Zone 1, AEx db op pr IIC T4 Gb
Zone 21 AEx op pr tb IIIC T135C Db
Directives CEM : 2014/30/EU, WEEE : 2012/19/UE
Fixation Joint pivotant pour support supérieur de poteau ou mural
Matériau du boîtier Acier inoxydable AISI 316L
Plage de températures de fonctionnement -20 °C à 60 °C standard (option -40 °C sur demande)
Étanchéité IP66 à IEC60529, NEMA 4X

Ressources et assistance

Datasheet

Fiche technique FLIR Gx620f CA

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz) CA

Datasheet

Fiche technique FLIR Gx620f

Brochure

Brochure FLIR OGI (Imagerie optique des gaz)

Datasheet

FLIR Gx620f Datasheet

Brochure

FLIR OGI Brochure (Optical Gas Imaging)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Panier

Ajouté au panier