Discontinued

Extech HD300

CFM/CMM Thermo-Anemometer with built-in InfraRed Thermometer

The Extech HD300 is a Thermo-Anemometer with an Infrared Thermometer that measures remote surface temperatures to 500°C (932°F) with a 30:1 distance to target ratio and laser pointer. It can simultaneously display air flow in CFM/CMM or air velocity, plus ambient temperature. This meter has easy to set area dimensions that are stored in the meter's internal memory for the next power on. Additional features include a 9999 count LCD backlit display, 20 point average for airflow, and a heavy duty rugged double molded housing. Comes complete with a vane sensor with 120 cm (3.9 ft) cable, software with cable, carrying case, and 9 V battery.

Spécifications

Spécifications générales
Précision de base de la température (IR) -58 to 932°F (-50 to 500°C)
Résolution maximale de la température (air) ±2%
Température (air) 14 to 140°F (-10 to 60°C)
Température (air) Précision de base ±4°F (2°C)
Vitesse de l’air (km/h) 1.4 to 108.0 km/h
Vitesse de l’air (km/h) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (m/s) 0.4 to 30.00 m/s
Vitesse de l’air (m/s) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (mi/h) 0.9 to 67.0 MPH
Vitesse de l’air (mi/h) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (nœuds) 0.8 to 58.0 knots
Vitesse de l’air (nœuds) Précision de base ±3%
Vitesse de l’air (pi/min) 80 to 5900 ft/min
Vitesse de l’air (pi/min) Précision de base ±3%
Volume d’air (m³/min) 0 to 999900 CMM
Volume d’air (m³/min) Résolution maximale 0.1CMM
Volume d’air (pi³/min) 0 to 999900 CFM
Volume d’air (pi³/min) Résolution maximale 0.1CFM
Détails supplémentaires
Alimentation 1 × 9V battery
Certifications CE
Dimensions 8 × 3 × 1.9" (203 × 75 × 50mm)
Garantie 3 years
Poids 9.8oz (280g)

Ressources et assistance

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

Extech HD300 Software

Vous devez être connecté pour télécharger le fichier.

User Manual

Extech HD300 User Manual

Certification

Extech HD300 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HD300 Datasheet

Export Restrictions