Discontinued

Extech HD780

Jauge de pression/collecteur numérique

La jauge de pression/collecteur numérique Extech HD780 mesure simultanément la pression d’aspiration/de la conduite de liquide ainsi que la température de la conduite pour calculer et afficher la surchauffe et le sous-refroidissement des unités de climatisation. Il possède également deux entrées mesurant la pression différentielle (P1-P2) et la température de type K (T1-T2). À utiliser avec les réfrigérants R22 et R410A. Comprend des tuyaux de raccordement robustes, une sonde à pince de température de type K et une sonde de température à fil métallique.

Spécifications

Spécifications générales
Pression (bar) 0,96 à 34,47 bars
Pression (cmH₂O) -72 à 2 585 cm Hg
Pression (kPa) -96 à 3 447 kPa
Pression (poHg) -28 à 999,9 po Hg
Pression (psi) -14 à 500 psi
Pression max. 800 psi
Précision de base de la pression (bar) ±0,1 bar
Précision de base de la pression (cmHg) ±5 cm Hg
Précision de base de la pression (kPa) ±7 kPa
Précision de base de la pression (poHg) ±2 po Hg
Précision de base de la pression (psi) ±1 psi
Précision de base de la température (type N) 0,1 °C/°F
Résolution maximale de la pression (bar) 0,01 bar
Résolution maximale de la pression (cmHg) 1 cm Hg
Résolution maximale de la pression (kPa) 1 kPa
Résolution maximale de la pression (poHg) 0,1 po Hg
Résolution maximale de la pression (psi) 0,1 psi
Résolution maximale de la température (type K) -60 °C à 537,0 °C (-76 °F à 999,9 °F)
Température (air) 32,0 °F à 122,0 °F (0 °C à 50,0 °C)
Température (air) Précision de base ± 2 °C/1 °F
Température (air) Résolution maximale 0,1 °C/°F
Température (Type N) ± (0,15 %rdg + 1 °C/1,8 °F)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile 9 V
Certifications CE
Dimensions 212 × 78 × 51 mm (8,3 × 3,1 × 2 po)
Garantie 3 ans
Poids 338 g (11,9 oz)

Ressources et assistance

Datasheet

Extech HD780 Datasheet

Export Restrictions