Discontinued

Extech HDV-25CAM-10G

Tête de caméra de vidéoscope de 25 mm

L’Extech HDV-25CAM-10G est une caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 25 mm avec un objectif à longue profondeur de champ présente un champ de vision de 73°. Longueur du câble à cœur en fibre de verre de dix mètres.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 73°
DEL(s) 12
Diamètre 25 mm (0,98 po)
Distance de mise au point 6 cm à ∞ (2,36 po à ∞)
Intensité lumineuse 8 000 lux à 20 mm
Longueur 10 m (32,8 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Cuivre avec boîtier enduit de nickel
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-10G User Manual

Export Restrictions