Discontinued

Extech HDV-25CAM-30G

Tête de caméra de vidéoscope de 25 mm

L’Extech HDV-25CAM-30G est une caméra en option à utiliser avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 25 mm avec une longue profondeur d’objectif de champ présente un champ de vision de 73°. La longueur du câble à cœur en fibre de verre est de trente mètres.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 73°
DEL(s) 12
Diamètre 25 mm (0,98 po)
Distance de mise au point 6 cm à ∞ (2,36 po à ∞)
Intensité lumineuse Max. 8 000 lux à 20 mm
Longueur 30 m (98,4 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Cuivre avec boîtier enduit de nickel
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

User Manual

Extech HDV-25CAM-30G User Manual

Export Restrictions