Discontinued

Extech HDV-4CAM-5FM

Tête de caméra de vidéoscope de 4 mm

L'Extech HDV-4CAM-5FM est une caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 4 mm avec objectif macro présente un champ de vision de 56°. Comprend un câble semi-rigide de cinq mètres et une distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 56°
DEL(s) 4
Diamètre 4 mm (0,157 po)
Distance de mise au point 2 à 6 cm (0,79 à 2,36 po)
Intensité lumineuse 1 000 lux à 15 mm
Longueur 5 m (16 pi)
Résolution 320 x 240 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV-4CAM-5FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions