Discontinued

Extech HDV-5CAM-10F

Tête de caméra vidéoscope de 5,5 mm

Le modèle Extech HDV-5CAM-10F est une caméra en option à utiliser avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 5,5 mm avec une grande profondeur d’objectif de champ offre un champ de vision de 65°. Longueur de câble semi-rigide de dix mètres. Distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 65°
DEL(s) 4
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Distance de mise au point 6 cm à ∞ (2,36 po à ∞)
Intensité lumineuse 3 500 lux à 20 mm
Longueur 10 m (32,1 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Certification

Extech HDV-5CAM-10F Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-5CAM-10F User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions