Discontinued

Extech HDV-5CAM-1FM

Tête de caméra de vidéoscope de 5,5 mm

L'Extech HDV-5CAM-1FM est une caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 5,5 mm avec objectif macro présente un champ de vision de 65°. Comprend une longueur de câble semi-rigide d’un mètre. Distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 65°
DEL(s) 4
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Distance de mise au point 2 à 6 cm (0,79 à 2,36 po)
Intensité lumineuse 3 500 lux à 20 mm
Longueur 1 m (3,3 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Certification

Extech HDV-5CAM-1FM Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions