Discontinued

Extech HDV-5CAM-1R

Tête de caméra de vidéoscope de 5,8 mm

L'Extech HDV-5CAM-1R est une caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 5,8 mm avec une grande profondeur d’objectif de champ offre un champ de vision de 65°. Comprend un câble semi-rigide d’un mètre et une distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 65°
DEL(s) 4
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Distance de mise au point 6 cm à ∞ (2,36 po à ∞)
Intensité lumineuse 3 500 lux à 20 mm
Longueur 1 m (3,3 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV-5CAM-1R User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions