Discontinued

Extech HDV-5CAM-30FM

Tête de caméra vidéoscope de 5,5 mm

Le modèle Extech HDV-5CAM-30FM est une caméra en option à utiliser avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 5,5 mm avec objectif macro présente un champ de vision de 65°. Longueur du câble semi-rigide de trente mètres. Distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 65°
DEL(s) 4
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Distance de mise au point 2 à 6 cm (0,79 à 2,36 po)
Intensité lumineuse 3 500 lux à 20 mm
Longueur 30 m (98 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV-5CAM-30FM User Manual

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions