Discontinued

Extech HDV-5CAM-3R

Tête de caméra de vidéoscope de 5,8 mm

L'Extech HDV-5CAM-3R est une caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV600. Cette tête de caméra de 5,8 mm avec un objectif à grande profondeur de champ offre un champ de vision de 65°. Comprend un câble semi-rigide de trois mètres et une distance de mise au point minimale de 15 mm (0,59 po).

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision (CdV) 65°
DEL(s) 4
Diamètre 5,5 mm (0,22 po)
Distance de mise au point 6 cm à ∞ (2,36 po à ∞)
Intensité lumineuse 3 500 lux à 20 mm
Longueur 3 m (9,8 pi)
Résolution 640 x 480 pixels
Tête de caméra Boîtier en acier inoxydable
Détails supplémentaires
Certifications CE
Garantie 1/2 année

Ressources et assistance

Certification

Extech HDV-5CAM-3R Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions