Extech HDV-TX1
Combiné câblé avec sonde articulée (1 m)
Le HDV-TX1 est un combiné câblé avec sonde articulée (1 m), sonde semi-rigide (1 m) avec caméra de 6 mm de diamètre et objectif Macro. Le modèle Extech HDV-TX1 est conçu pour utilisation avec le vidéoscope Extech HDV600 qui se connecte par un cordon de raccordement (HDV-PC). Cet appareil se compose d’une sonde semi-rigide avec un appareil photo de 6 mm de diamètre et un objectif macro fixé à une unité portative. Il comprend un bouton d’articulation pour un réglage facile de la caméra.
Ressources et assistance
Certification
Extech HDV-TX1 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV-TX1 User Manual
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions