Discontinued
Extech HDV-TX2
Combiné câblé avec sonde articulée (2 m)
Le modèle Extech HDV-TX2 est une caméra à diamètre étroit qui offre une résolution d’image élevée dans les zones difficiles d’accès. La sonde semi-rigide et non détachable de deux mètres est dotée d’une caméra de 6 mm de diamètre, d’un champ de vision de 60° et d’un bouton d’articulation macro. Le HDV-TX2 se connecte au vidéoscope HDV600 au moyen d’un cordon de raccordement (HDV-PC).
Ressources et assistance
User Manual
Extech HDV-TX2 User Manual
Certification
Extech HDV-TX2 Declaration of Conformity
Datasheet
Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet
Export Restrictions