Discontinued

Extech HDV-WTX

Combiné sans fil

Le modèle Extech HDV-WTX est un émetteur vidéo combiné sans fil. À utiliser avec toutes les têtes de caméra de vidéoscope de série HDV et les caméras d’inspection de vidéoscope de série HDV. Compatible avec les sondes de 4 mm, de 5,5 mm, de 5,8 mm et de 25 mm de diamètre et possède des commandes de mise sous/hors tension et de luminosité.

Ressources et assistance

Certification

Extech HDV-WTX Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV-WTX User Manual

Export Restrictions