Discontinued

Extech HDV-WTX

Combiné sans fil

This product is discontinued.

We recommend the Extech HDV710 as a great replacement.

Extech HDV710

Trousse de vidéoscope avec sonde de caméra semi-rigide HD, 5,5 mm × 1 m

View Product

Need support with the Extech HDV-WTX? Check out our support resources below.

Le modèle Extech HDV-WTX est un émetteur vidéo combiné sans fil. À utiliser avec toutes les têtes de caméra de vidéoscope de série HDV et les caméras d’inspection de vidéoscope de série HDV. Compatible avec les sondes de 4 mm, de 5,5 mm, de 5,8 mm et de 25 mm de diamètre et possède des commandes de mise sous/hors tension et de luminosité.

Ressources et assistance

User Manual

Manuel d’utilisation de la Extech HDV-WTX

User Manual

Extech HDV-WTX User Manual

Certification

Extech HDV-WTX Declaration of Conformity

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.