Discontinued

Extech HDV-WTX2

Combiné sans fil avec sonde articulée (2 m)

L’Extech HDV-WTX2 est une sonde semi-rigide (2 m) avec une caméra de 6 mm de diamètre et un objectif macro. La caméra sans fil du vidéoscope est dotée d’une pointe articulée à 320° degrés pour offrir le meilleur angle de visionnement. L’utilisation facile d’une seule main de l’embout de caméra articulée facilite la visualisation dans les zones obstruées où les embouts de caméra standard ne sont autrement pas accessibles. Un transmetteur sans fil intégré dans la commande de câble de la caméra vous permet de transmettre des vidéos jusqu’à 30,5 m du point de mesure à votre moniteur.

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV-WTX2 User Manual

Certification

Extech HDV-WTX2 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV-xTXx-HDV-xCAM Datasheet

Export Restrictions