Discontinued

Extech HDV5-6CAM-1AFM

Tête de caméra de vidéoscope articulée de 6 mm

L'Extech HDV5-6CAM-1AFM est une tête de caméra en option pour l’utilisation avec la série de vidéoscopes HDV500. Cette tête de caméra de 6 mm avec objectif macro présente un champ de vision de 60°. Câble semi-rigide d’un mètre de longueur. Distance de mise au point minimale à 2 cm (0,79 po).

Ressources et assistance

User Manual

Extech HDV5-6CAM-1AFM User Manual

Export Restrictions