Extech HDV540
Trousse de vidéoscope articulée haute définition
$1,765.00
La HDV540 est une trousse de vidéoscope légère qui comprend un combiné câblé et une caméra de 6 mm de diamètre. L’utilisation facile d’une seule main de l’embout de caméra articulé facilite la visualisation dans les zones obstruées où les embouts de caméra standard ne peuvent accéder. Les images et les vidéos sont visualisées sur l’écran couleur haute résolution ou sur des moniteurs externes et elles peuvent être stockées sur une carte mémoire SD (incluse) ou une clé USB. Dotée d’un champ de vision rapproché sans reflets, d’une sortie AV pour visionner des images/vidéos sur un moniteur, d’un enregistrement audio vocal hors champ en mode d’enregistrement vidéo et d’un stockage de mémoire de 20 000 images. Comprend une pile Li-polymère rechargeable de 3,7 V, un adaptateur CA universel de 100 V/240 V et plusieurs types de fiches (É.-U., UE, R.-U., AUS), des câbles USB et AV et une mallette de transport rigide.
Ressources et assistance
User Manual
Manuel d’utilisation de la Extech HDV540
Datasheet
Extech HDV540 Datasheet
Certification
Extech HDV540 Declaration of Conformity
User Manual
Extech HDV540 User Manual
Export Restrictions
Ajouté au panier