Discontinued

Extech HDV600

Trousses de vidéoscope haute définition

Le vidéoscope HDV600 offre huit options de trousses avec des sondes de caméra pour répondre aux besoins de votre application. Choisissez parmi une gamme de longueurs de sonde et de diamètres de caméra avec des fonctions articulées et/ou sans fil. Ce vidéoscope étanche et résistant aux chutes est doté d’un écran LCD TFT couleur de 5,7 pouces avec une résolution haute définition de 640 × 480. La carte mémoire SD contient plus de 14 600 images. Enregistrement vidéo (jusqu’à 4 heures) avec annotation vocale. Sortie AV pour visionner des images et des vidéos directement sur un moniteur. La vidéo et les images peuvent être transférées à un PC par carte SD ou par sortie USB. Le transmetteur sans fil en option vous permet de transmettre des vidéos jusqu’à 30 m (100 pi) du point de mesure à votre moniteur. Comprend une carte SD, une batterie Li-Polymère rechargeable de 3,7 volts, un câble de raccordement, un adaptateur secteur, des câbles USB et AV et un étui de transport rigide.

L’extrémité articulée de la caméra ajuste l’angle de visionnement jusqu’à 240° grâce à quatre lumières DEL brillantes intégrées qui illuminent les zones sombres.
Le transmetteur sans fil en option envoie la vidéo à l’écran principal à une distance allant jusqu’à 30 m (100 pi).
Enregistrez des vidéos avi jusqu’à 4 heures sur une seule charge de batterie, stockant jusqu’à plus de 15 000 images sur la carte SD incluse.

Spécifications

Spécifications générales
Champ de vision 65°
Composants de la trousse Videoscope HDV600, carte mémoire SD, combiné avec sonde de caméra et câble de 1 m (accessoires de sonde : aimant, miroir 45° et embout anti-accroc), batterie Li-Polymer rechargeable de 3,7 V, câble de connexion, adaptateur CA universel (110-240 V, quatre prises), câbles USB et AV et étui de transport rigide.
Format de sortie MPEG4/AVI (640 × 480), JPEG (640 × 480)
Fréquence de transmission sans fil 2,4 GHz (-87 dBm [SNR = 42 dB, Fmod = 15 kHz])
Longueur de sonde Sonde de 1 m (39 po) de long et 5,5 mm de diamètre
Mémoire Carte SD (2 Go maximum)
Détails supplémentaires
Alimentation 1 pile Li-Polymère rechargeable (3,7 V); adaptateur d’alimentation 100 à 240 VCA/5 VCC
Certifications CE
Connecteur(s) Mini USB 1.1 et sortie AV
Dimensions 24,1 x 17,8 x 7,0 cm (9,5 x 7 x 2,75 po)
Garantie 2 ans
Indice IP Compteur : IP67; sonde : IP57
Poids 1 474 g (3,25 lb)
Écran 14,5 cm (5,7 po); Visible 13,5 cm (5,3 po); 640 × 480 pixels; NTSC et PAL

Ressources et assistance

Certification

Extech HDV610 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV620 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640 Declaration of Conformity

Certification

Extech HDV640W Declaration of Conformity

User Manual

Extech HDV600 User Manual

Certification

Extech HDV600 Declaration of Conformity

Datasheet

Extech HDV640 Datasheet

Datasheet

Extech HDV640W Datasheet

Datasheet

Extech HDV650 Datasheet

Datasheet

Extech HDV610-HDV620 Datasheet

Export Restrictions

Panier

Ajouté au panier