L’Extech HDV700 est un vidéoscope professionnel polyvalent et léger conçu pour les inspections dans des endroits difficiles ou dangereux d’accès. Avec une ou plusieurs des huit sondes de caméra étanches (IP67)*, vous pouvez utiliser le HDV700 pour la surveillance de l’état dans les applications de fabrication, de CVCA/R, de plomberie, de construction et d’automobile. Une gamme de sondes de petit diamètre et de caméra articulée est disponible pour vous donner une visibilité claire des composants à partir de l’écran tactile couleur de 5 pouces. Manœuvrez facilement les sondes étroites dans les petites ouvertures sans démonter l’équipement. Le HDV700 offre également plusieurs options d’enregistrement de données afin que vous puissiez facilement créer des rapports sur le chantier en transférant des images et des vidéos sur votre ordinateur portable.
*Vendu séparément ou en trousse (voir la section des produits connexes pour les options de sonde supplémentaires)

Vidéoscope haute performance Extech série HDV700
L’écran léger (705 g) est doté d’un support et d’un trépied pour faciliter vos inspections
Avec huit options de sonde de caméra étroite, vous pouvez accéder à des composants difficiles à voir sans démonter l’équipement
Capturez des images fixes et des vidéos de haute qualité, enregistrez des annotations vocales ou ajoutez des notes aux photos pour des rapports avancés

Spécifications

Spécifications générales
Articulation HDV730_S: 2 ways 180°
HDV740_S: 4 ways 110°
Batterie 3.6 V Li-Ion Battery
Capacité de stockage Up to 64 GB micro SD (32 GB microSD included)
Champ de vision (CdV) HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: 90°
HDV740_S: 87.1°
HDV750_S: 150°
Diamètre HDV710_S: 5.5 mm
HDV720_S: 4.9 mm
HDV730_S: 3.9 mm
HDV740_S: 6.0 mm
HDV750_S: 28 mm
Direction du champ de la caméra HDV710_S, HDV730_S, HDV740_S, HDV750_S: Forward
HDV720_S: Forward and side (DUAL HD)
Fréquence d’images 30 fps
Longueur de sonde HDV710_S, HDV720_S, HDV740_S: 1 m
HDV730_S: 1.5 m
HDV750_S: 30 m spool
Montage sur trépied UNC ¼"–20
Profondeur de champ 10 mm to infinity
Résolution HDV710_S, HDV720_S, HDV730_S: Camera Probe: 1280 × 720
HDV740_S, HDV750_S: Camera Probe: 640 × 480
Souplesse de la sonde HDV710_S, HDV720_S: Semi-rigid
HDV730_S, HDV740_S: Flexible, stainless steel mesh
HDV750_S: Fiberglass
Température de fonctionnement -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Étanchéité Display: IP54
Camera Probe: IP67
Détails supplémentaires
Certifications CE, UKCA
Garantie 2 years

Accessoires

  1. Extech HDV700

Ressources et assistance

Datasheet

Extech HDV700 Datasheet

Certification

Extech HDV700 Declaration of Conformity Certificate

User Manual

Extech Four-Way Articulating Probes User Manual [HDV7C-A4–60–1, HDV7C-A4–60–3]

User Manual

Extech HDV7C-P28-30 User Manual

User Manual

Extech HDV700 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-3 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-55-HD-1 49-DUAL-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-39-HD-1 User Manual

User Manual

Extech HDV7C-A2-45-15 User Manual

Export Restrictions