New

Flir i34

App-Enabled Thermal Camera

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

$6,899.00

Find a Dealer

The Flir i34 is the smart, scalable way to bring thermography to more people across your team—without compromising on consistency or control. With 240 × 320 thermal resolution and the power of the Flir ACE platform, the i34 transforms inspections into app-guided, repeatable workflows that anyone can follow—helping you capture the right data, in the right place, at the right time.

The i34 supports fully guided inspection routes, on-camera fault detection, baseline image comparison, and direct integration with Flir Assetlink and Ignite. Whether you're expanding your predictive maintenance program or reducing reliance on paper-based reporting, the i34 helps standardize inspections and eliminate guesswork—no matter the user’s experience level.

With a wide field of view, glove-friendly controls, and cybersecure data transfer behind your IT firewall, the i34 is your entry point to smarter, more connected thermography—designed to scale with your goals, not your workload.

Avec l’avantage de Flir, d’applications tierces et personnalisées, les caméras de la série iXX simplifient les inspections et améliorent le flux de travail pour une productivité accrue. Les applications peuvent réduire les étapes entre la collecte et la consommation de données, vous permettant de travailler de la manière qui convient le mieux à votre organisation.
On-board apps can flatten the learning curve, provide safety information, host training, and offer remote support so inexperienced users can perform expert-level inspections.
Les caméras Flir iXX peuvent héberger une gamme d’applications conçues par —Flir, tierces et personnalisées —pour répondre aux besoins de communication, de documentation ou de prise de décision.
Product showcase image

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 240 × 320
Sensibilité thermique/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Champ de vision (CdV) 38° × 49°
Caméra numérique 8 MP, Autofocus
Modes d’imagerie MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Dispositif de stockage Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Données image et optiques
Alignement laser Position of laser pointer automatically displayed on the infrared image
Caméra numérique 8 MP, Autofocus
CdV de la caméra numérique 50.5° × 64.5°
Champ de vision (CdV) 38° × 49°
Couleur Black
Distance minimale de mise au point 0.5 m
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7.5 to 13 µm
Mise au point Fixed focus
Modes d’imagerie MSX®, Thermal, Picture-in-Picture, Digital camera
Ouverture f 1.4
Palettes de couleurs Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Réglage automatique de l’image Yes
Réglage manuel de l'image Yes
Résolution d'affichage 720 × 1280
Résolution IR 240 × 320
Résolution spatiale (CdV instantané) 2.9 mrad
Sensibilité thermique/NETD <40 mK at 30°C (86°F)
Type d’écran 5 in. color LCD
Mesure et analyse
Correction liée à l’émissivité Variable from 0.1 to 1.0
Corrections de mesure Emissivity, matt/semi-matt/semi-gloss + custom value, reflected apparent temperature, atmospheric compensation
Delta T Yes, NFPA 70B compliant
Dimensions de la caméra (L × P × H) 225 × 136 × 73 mm (8.9 × 5.4 × 2.9 in)
Isotherme Above, Below
Plage de températures de l’objet -20°C to 200°C (-4°F to 392°F)
10°C to 450°C (50°F to 842°F)
Poids de la caméra, avec batterie 0.8 kg (1.76 lb)
Point de mesure Center spot, box with min./max.
Précision ±2°C (±3.6°F) or ±2%
Interface utilisateur
Texte Text annotation on image using onscreen keyboard
Écran tactile Capacitive touch
Communication et stockage des données
Alimentation CA Optional accessory: 45 W AC adapter, 100 V to 240 V AC input, 15 V DC, 3 A output to camera
Dispositif de stockage Internal memory, onboard Flir Ignite cloud and Assetlink connectivity
Formats de fichier Standard JPEG, 14-bit measurement data included
Interface USB-C: Data transfer to and from PC and Mac device
Display port over USB-C
Wifi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2.4 and 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
Gestion de l’alimentation Automatic shut-down
Système de charge Battery is charged inside the camera or in specific charger (included)
Temps de charge 2 hours in charger / 4 hours to 90% capacity in camera
Type de batterie Rechargeable Lithium-ion battery
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN 61000-6-3, EN 61000-6-2, FCC 47 CFR Part 15 Class B
Classification laser Class 2
Humidité IEC 60068-2-30/24 h 95% relative humidity
Plage de températures de fonctionnement -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
Plage de températures de stockage -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Résistance aux chocs 25 g (IEC 60068-2-27)
Résistance aux chutes 2 m (6ft 7 in)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR part 15
RSS-247
Table d'émissivité Emissivity table of predefined materials
Vibration 2 g (IEC 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (IEC 60529)
Informations générales
Contenu de l’emballage Infrared camera with battery
Extra battery
Battery charger
USB-C cable
Printed documentation
Hard transport case
Wrist strap
Lampe de travail Manually activated bright LED

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR iXX CA

Value Sheets

Inspection thermique avec intelligence pilotée par application | Flir iXX-Series CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Datasheet

Fiche technique FLIR iXX

Value Sheets

Inspection thermique avec intelligence pilotée par application | Flir iXX-Series

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Value Sheets

Thermal Inspection With App-Driven Intelligence | Flir iXX-Series

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.