New

i64

Caméra thermique compatible avec l’application

Top application
  1. Asset Reliability
  2. Building Diagnostics & Indoor Air Quality
  3. Electrical Inspection
  4. Mechanical Inspection

$11,049.00

Le Flir i64 apporte la puissance des inspections thermiques 70B-certified à chaque technicien, quel que soit son niveau d’expérience. Basé sur le nouveau système d’exploitation ACE, il fonctionne comme un smartphone pour la thermographie, alimenté par des applications, connecté au cloud et prêt à évoluer entre les équipes. Avec une imagerie thermique haute résolution de 480 × 640, un écran tactile intuitif de 5 po et une conception robuste et conviviale, l’i64 offre des détails plus nets et une plus grande confiance dans le diagnostic, aidant les équipes à détecter plus tôt les petits défauts et à améliorer la fiabilité globale des actifs.

Avec l’avantage de Flir, des applications tierces et personnalisées, les caméras de la série iXX simplifient les inspections et améliorent le flux de travail pour une productivité accrue. Les applications peuvent réduire les étapes entre la collecte et la consommation de données, vous permettant de travailler de la manière qui convient le mieux à votre organisation.
Les applications embarquées peuvent aplatir la courbe d’apprentissage, fournir des informations de sécurité, organiser une formation et offrir une assistance à distance afin que les utilisateurs inexpérimentés puissent effectuer des inspections de niveau expert.
Les caméras Flir iXX peuvent héberger une gamme d’applications conçues par —Flir, tierces et personnalisées —pour répondre aux besoins de communication, de documentation ou de prise de décision.
Product showcase image

Spécifications

Highlighted
Résolution IR 480 × 640
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (86 °F)
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
Champ de vision (CdV) 38° × 49°
Caméra numérique 8 MP, autofocus
Modes d’imagerie MSX®, thermique, image dans l’image, caméra numérique
Dispositif de stockage Mémoire interne, cloud Flir Ignite intégré et connectivité Assetlink
Données image et optiques
Alignement laser Position du pointeur laser affichée automatiquement sur l’image infrarouge
Caméra numérique 8 MP, autofocus
CdV de la caméra numérique 50,5° × 64,5°
Champ de vision (CdV) 38° × 49°
Couleur Noir
Distance minimale de mise au point 0,5 m
Fréquence d'image 30 Hz
Gamme spectrale 7,5 à 13 µm
Mise au point Mise au point fixe
Modes d’imagerie MSX®, thermique, image dans l’image, caméra numérique
Ouverture f 1.4
Palettes de couleurs Iron, White hot, Black hot, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Réglage automatique de l’image Oui
Réglage manuel de l'image Oui
Résolution d'affichage 720 × 1 280
Résolution IR 480 × 640
Résolution spatiale (CdV instantané) 1,4 mrad
Sensibilité thermique/NETD <40 mK à 30 °C (86 °F)
Type d’écran LCD couleur de 5 po
Mesure et analyse
Correction liée à l’émissivité Variable de 0,1 à 1,0
Corrections de mesure Émissivité, mat/semi-mat/semi-brillant + valeur personnalisée, température apparente réfléchie, compensation atmosphérique
Delta T Oui, conforme à la norme NFPA 70B
Dimensions de la caméra (L × P × H) 225 × 136 × 73 mm (8,9 × 5,4 × 2,9 po)
Isotherme Au-dessus, en dessous
Plage de températures de l’objet -20 °C à 200 °C (-4 °F à 392 °F)
10 °C à 550 °C (50 °F à 1 022 °F)
Poids de la caméra, avec batterie 0,8 kg (1,76 lb)
Point de mesure Point central, boîtier avec min/max
Précision ±2 °C (±3,6 °F) ou ±2 %
Interface utilisateur
Texte Annotation de texte sur l’image à l’aide du clavier à l’écran
Écran tactile Touche capacitive
Communication et stockage des données
Alimentation CA Accessoire en option : Adaptateur 45 W CA, entrée 100 V à 240 V CA, 15 V CC, sortie 3 A vers la caméra
Cellular Non
Dispositif de stockage Mémoire interne, cloud Flir Ignite intégré et connectivité Assetlink
Formats de fichier JPEG standard avec données de mesure 14 bits incluses
Interface USB-C : Transfert de données vers et depuis le port d’affichage de l’appareil
PC et Mac via USB-C
Wifi IEEE 802.11 a/ac/b/g/n (2,4 et 5 GHz)
Alimentation
Autonomie de la batterie 4 heures à une température ambiante de 25 °C (77 °F) et utilisation typique
Gestion de l’alimentation Arrêt automatique
Système de charge La batterie est chargée à l’intérieur de la caméra ou dans un chargeur spécifique (inclus)
Temps de charge 2 heures dans le chargeur / 4 heures à 90 % de capacité dans la caméra
Type de batterie Pile au lithium-ion rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
CEM EN 301 489-1 EN 301 489-17 EN 61000-6-3 EN 61000-6-2 FCC 47 CFR Partie 15 Classe B
Classification laser Classe 2
Humidité CEI 60068-2-30/24 h 95 % d’humidité relative
Plage de températures de fonctionnement -15 °C à 50 °C (5 °F à 122 °F)
Plage de températures de stockage -40 °C à 70 °C (-40 °F à 158 °F)
Résistance aux chocs 25 g (CEI 60068-2-27)
Résistance aux chutes 2 m (6 pi 7 po)
Spectre radioélectrique ETSI EN 300 328
ETSI EN 301 893
FCC 47 CFR partie 15
RSS-247
Table d'émissivité Tableau d’émissivité des matériaux prédéfinis
Vibration 2 g (CEI 60068-2-6)
Étanchéité IP54 (CEI 60529)
Informations générales
Contenu de l’emballage Caméra infrarouge avec batterie
Batterie
supplémentaire Chargeur
de batterie Câble
USB-C Documentation
imprimée Mallette
de transport rigide Dragonne
Lampe de travail Voyant lumineux activé manuellement

Accessoires

Ressources et assistance

Remarque : Pour obtenir des ressources d’assistance supplémentaires, veuillez consulter Support.FLIR.com

Article

FLIR innove et inspire : un nouveau magazine FLIR

Découvrir comment

Datasheet

Fiche technique FLIR iXX CA

Brochure

Qu'avez-vous besoin de mesurer ? Brochure FLIR WDYNTM CA

Value Sheets

Inspection thermique avec intelligence pilotée par application | Flir iXX-Series CA

Datasheet

Fiche technique FLIR iXX

Brochure

De quoi avez-vous besoin pour mesurer? Brochure FLIR WDYNTM

Value Sheets

Inspection thermique avec intelligence pilotée par application | Flir iXX-Series

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO/IEC 27001:2022

Datasheet

FLIR iXX Datasheet

Certification

FLIR Systems AB Certificate of Registration - ISO 14001:2015

Certification

ISO 9001-2015 FLIR Sweden

Chatter

Appuyez sur la bulle de chat dans le coin inférieur droit pour vous connecter instantanément avec nous.

(Lorsque les agents sont disponibles)

Envoyez-nous un e-mail

Cliquez ici

(Connexion FLIR requise)

Assistance téléphonique

Ligne internationale : 

(+1) 805 392 3775

Numéro local :

(+1) 844 283 5471

Entretien, réparation et étalonnage 

 

Amériques

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
États-Unis 

Numéro gratuit : (+1) 866 477 3687

Local : (+1) 603 324 7 600

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Canada 800 613 0507 Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Amérique du Sud et Amérique centrale 0800 878 2486

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Europe

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Belgique  +32 (0)56 363 041

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Estonie +3726063976

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Allemagne +49 (0) 69 95 00 900

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Italie +390294753491

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Suède  +46 (0) 8 753 26 54

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Émirats arabes unis +971 4 802 4999

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Royaume-Uni +44 (0) 1732 220 011

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

 

Asie-Pacifique

Contact du centre de service
Téléphone
Demander un entretien, une réparation ou un étalonnage
Envoyez-nous un e-mail
Australie +61 (0) 3 9550 2800

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Chine +86 (0) 21-5169-7628

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Delhi +91 11 47212002

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Inde Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Japon 81-3-6721-6648

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Singapour +65 8787 0884

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Corée du Sud (02)565-2724

Soumettre une RMA

Envoyez-nous un e-mail

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.