Discontinued

Logiciel sur le Cloud intelliRock III

Logiciel sur le Cloud pour la surveillance de la température et de la résistance du béton

Visualisez des données de résistance et de température sur le béton en temps réel depuis un ordinateur ou un périphérique mobile avec le logiciel sur le Cloud FLIR intelliRock III. Envoyez directement les données des enregistreurs de données intelliRock au logiciel sur le Cloud via des systèmes de communications sans fils distants LTE 4G. Configurez des alertes de variations différentielles par e-mail, créez et envoyez des rapports, consultez les courbes d'étalonnage, surveillez le profil de température de différents enregistreurs de données et comparez les informations de température de surface et interne en analysant les images thermiques.

Visualisez des données en temps réel sur le béton où que vous soyez
Analysez et rassemblez des données de résistance ou de température critiques sur votre périphérique mobile ou votre ordinateur
Prenez des décisions informées basées sur des données de résistance et de température en temps réel
Surveillez la température du béton à distance avec des valeurs de température périodiques générées par spécifications de projet et répondez aux demandes de notification à distance avec des alertes définies par les utilisateurs

Export Restrictions