Discontinued

intelliRock III Maturity Logger

Enregistreur de données sur le béton en temps réel

Les enregistreurs de données de maturité intelliRock analysent les courbes de température en fonction du temps d'une construction en béton sur site pour calculer sa résistance en temps réel en appuyant simplement sur un bouton. Les enregistreurs de données de maturité se basent sur la pratique ASTM C 1074 (pratique courante d'estimation de la résistance du béton avec la méthode de maturité).

Documentez précocement les informations de résistance et de température
Accélérez les opérations relatives au travail du béton et étendez le calendrier des travaux par temps froid
Améliorez les contrôles qualité en validant rapidement l'homogénéité des dosages et en réduisant le coût de la main-d'œuvre et du matériel.
L'enregistreur de données sauvegarde les valeurs de maturité et de température chaque minute pendant 180 jours

Spécifications

Mesure et analyse
Courbe d'étalonnage Conserve 5 courbes d'étalonnage pour les conversions de résistance
Fourchette du taux de dosage de surcharge 10 mSv/h à 500 mSv/h (1 rem/h à 50 rem/h)
Fréquence de mesure de la température 1 minute (résolution pour le min/max)
Heure Oui
Heure et température max. de stockage 85 ºC (185 ºF) pendant 5 ans
ID série unique Yes
Longueur de câble disponibles Disponible avec incréments de 4, 8, 15, 30, 50, 100 pieds
Maturité Oui
Plage de mesure thermique max. -20 ºC à 125 ºC (-4 ºF à 257 ºF)
Précision horaire 1 minute par mois
Période d'intégration de la maturité 1 minute
Période de fonctionnement 180 days
Résolution de température 1 ºC
Stockage des données de l'enregistreur 999 téléchargements vers l'enregistreur
Température Oui
Tests NIST par lots traçables Yes
Spécifications environnementales et certifications
Certifications et normes ASTM C 1074

Export Restrictions