Discontinued

Lecteur intelliRock III

Système de suivi de la température et de la résistance du béton

Le lecteur intelliRock III offre une connectivité sur le terrain aux enregistreurs de données afin de pouvoir prendre des décisions critiques en appuyant simplement sur un bouton. Vous pouvez facilement activer les enregistreurs pour qu'ils commencent à suivre les points de données clés pendant le durcissement du béton. Le lecteur est équipé d'une caméra thermique pour établir le profil des températures et détecter les problèmes sur site. Utilisez-le pour saisir des notes importantes et des informations sur le site ou l'emplacement spécifiques à cet enregistreur.

ACCÉLÉREZ LES DÉLAIS DE CONSTRUCTION, RETIREZ LES ARMATURES PLUS TÔT ET OPTIMISEZ LE TRAVAIL DE POST-TENSION
Utilisez la caméra thermique FLIR intégrée avec résolution de 160 x 120 pour identifier les problèmes thermiques en surface et surveiller les performances d'isolation ou les conditions de durcissement des cylindres.
Visualisez les données de température et de résistance sauvegardées et enregistrez des notes importantes pour que le projet se déroule correctement.
Diminuez le temps passé à louer du matériel et réduisez le coût du ciment et de la main-d'œuvre

Spécifications

Données image et optiques
Caméra Caméra thermique avec résolution de 160 × 120 pixels
Mesure et analyse
Courbe d'étalonnage Conserve 5 courbes d'étalonnage pour les conversions de résistance
Fourchette du taux de dosage de surcharge 10 mSv/h à 500 mSv/h (1 rem/h à 50 rem/h)
Fréquence de mesure de la température 1 minute (résolution pour le min/max)
Heure Oui
Heure et température max. de stockage 85 ºC (185 ºF) pendant 5 ans
Maturité Oui
Plage de mesure thermique max. -20 ºC à 125 ºC (23 ºF à 257 ºF)
Précision de mesure de la température ±1°C, -20 à 80°C (4 à 176°F), ±2°C, 80 à 99°C (176 à 210,2°F)
Précision horaire 1 minute par mois
Résolution de température 1 ºC (1,8 ºF)
Stockage des données de l'enregistreur 999 téléchargements vers l'enregistreur
Température Yes
Température Oui
Communication et stockage des données
Interface PC USB et Bluetooth
Interface utilisateur
Notes Plus de 8 noms d'emplacements de chantiers et d'enregistreurs de données
Événements Plus de 6 températures max. et min.
Alimentation
Batterie Batterie rechargeable
Spécifications environnementales et certifications
Spécifications générales lecteur, température de fonctionnement -5 à +50 ºC (23 à 122 ºF)
Température de fonctionnement -20 ºC à 99 ºC (-4 ºF à 210,2 ºF)

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.