ioi HD Fixed Cameras
Caméra d’analyse HD
Bénéficiez des avantages de la technologie de caméra IP de qualité diffusion HD ioi de FLIR grâce aux fonctions d’analyse de qualité militaire d’ioi. Disponibles en version Full HD 1080p 2,1 mp ou 720p HD 1,3 mp, les caméras IP HD ioi d’analyse de FLIR sont capables de venir à bout des conditions d’éclairage les plus extrêmes des applications de surveillance. De grande portées, ces caméras peuvent couvre de vastes zones. De ce fait, leur nombre peut être réduit, ce qui contribue à abaisser le coût total de possession.
Ressources et assistance
Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.
Software Download
FLIR DNA Software - Version 2.3.0.35
Firmware Download
ioi HD (v.2.1.3.72, 3-Nov-2016)
Quick Start Guide
FLIR CF 5212-5222 Quick Install Guide
Compatibility
FLIR Security Cameras & Encoders - Supported 3rd Party Platforms
- 1
- 2
Export Restrictions
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.